画像
ルネサスのDA728xファミリ高精細(HD)ハプティックドライバは、最大1kHzの駆動能力を備え、人間のタッチ感度を幅広くカバーします。 市場をリードするアイドル時消費電流(360nA)、リニア共振アクチュエータ(LRA)共振周波数トラッキング機能、タクトボタン交換アプリケーション向けの低遅延といった特徴によりDA728xファミリはスマートフォン、ゲームプラットフォーム、ウェアラブルやそれらと同様のシステムで話題を呼んでいます。
ハプティックアクチュエータとモータは、急速に多様化しています。 シンプルなコイン電池タイプのLRAモータや小型のERM(偏心回転質量)ページャーモータの時代は終わりました。 今日のハプティックアクチュエータは、市場ごとに異なる体験を提供しています。 スマートウォッチ用の小型パンケーキLRAであれ、ゲームコントローラ用の大型または多方向LRAであれ、ルネサスの特許取得済み電流駆動出力は、最大500mAの電流でこれらすべてのモータに対応します。
Target applications |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
次世代ヒューマンマシンインタフェースのための低消費電力・高精細ハプティックドライバ | Smartphones, Gaming, Wearables, Automotive, Personal Medical, Touch Displays, Industrial Human-Machine Interfaces | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.5625 |
Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces | Automotive, Industrial | 12-WFQFN | 3 x 3 | |
Low Power, Wide-Bandwidth Haptic Driver with Multiple I²C Addresses | Smartphones, Gaming, Wearables, Personal Medical, Touch Displays, Industrial Human-Machine Interfaces | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.6817 |
Ultra-Low Power, Wide-Bandwidth Haptic Driver | Smartphone, Gaming, Wearables, Portable computing systems, Computing – all-in-ones (display), Notebook PC | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.6817 |
Ultra-Low-Power, Wide-Bandwidth Haptic Driver | Wearables, Portable Computing Systems, Display-driven Consumer Products, Industrial, Medical | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.8838 |