The 8R9306I 2.5V differential clock buffer is a user-selectable differential input to six LVDS outputs. The fanout from a differential input to six LVDS outputs reduces loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. The 8R9306I can act as a translator from a differential HSTL, eHSTL, LVPECL (2.5V), LVPECL (3.3V), CML, or LVDS input to LVDS outputs. A single-ended 3.3V, 2.5V LVTTL input can also be used to translate to LVDS outputs. The redundant input capability allows for an asynchronous change-over from a primary clock source to a secondary clock source. Selectable reference inputs are controlled by SEL. The 8R9306I outputs can be asynchronously enabled/disabled. When disabled, the outputs will drive to the value selected by the GL pin. Multiple power and grounds reduce noise.

特長

  • Guaranteed low skew: 40ps (maximum) 
  • Very low duty cycle distortion: <125ps (maximum)
  • High speed propagation delay: <1.75ns (maximum)
  • Up to 1GHz operation
  • Selectable inputs
  • Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
  • 3.3V/2.5V LVTTL, HSTL eHSTL, LVPECL (2.5V), LVPECL (3.3V), CML or LVDS input interface
  • Selectable differential inputs to six LVDS outputs
  • Power-down mode
  • 2.5V VDD
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in VFQFPN package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active VFQFPN 28 I はい Tray
Availability
Active VFQFPN 28 I はい Reel
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
8R9306I Data Sheet データシート PDF 908 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1904-01 Add Greatek, Taiwan as an Alternate Assembly Facility 製品変更通知 PDF 983 KB
PCN# : TB1311-01 New Carrier Tape on VFQFPN-28, VFQFPN-40, VFQFPN-48 製品変更通知 PDF 790 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース