The 2304NZL is a high-performance, low skew, low jitter 1:4 LVCMOS clock buffer. The 2304NZL is ideal for PCI/PCI-X or networking applications
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。