RFシンセサイザは内部PLLによって単一の周波数から広い範囲の周波数を生成します。 出力周波数はSPI インターフェースを介してデバイスのデジタルレジスタにアクセスして制御されます。 出力周波数は入力信号に対する分数比(フラクショナル)または整数比によって生成されます。
ルネサスは高性能のミキサー、変調器、復調器向けの高品質な基準周波数生成に対応する、極めて低い位相ノイズ、低スプリアスRFシンセサイザをお客様のRF設計に提供します。また、 RFシンセサイザは基準クロックを高速RFコンバータ(ADC/DAC)に直接提供するためにも使用されます。 出力周波数の範囲は低いMHzから18GHzになっています。
これらのRFシンセサイザは広いチューニングレンジを備えた内蔵電圧制御発振器(VCO)が特長で、マルチバンドの局部発振器(LO)周波数合成が可能で、複数の狭帯域RFシンセサイザを使い分ける必要性を減らします。 これにより部品点数と設計の複雑さが軽減され、無線周波数製品の開発コスト低減に貢献します。ルネサスのRFシンセサイザは、RF基板設計における高性能ミキサーや復調器向けの基準周波数生成の課題に対応するソリューションを提供します。
Function |
Grade |
Input Freq (MHz) |
Output Freq Range (MHz) |
Synthesis Mode |
Output Power Range (dBm) |
Supply Voltage (V) |
Power Consumption Typ (mW) |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Lead Count (#) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||
広帯域18GHz RFおよびマイクロ波シンセサイザ | Wideband RF synthesizer w/integrated VCO | 5G | 10 - 1000 | 171.875 - 18000 | Fractional, Integer | -2 - 13 | 3.3 | VFQFPN | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | 48 | Yes | 60.65 | |
Low Power Wideband Fractional RF Synthesizer | Wideband RF synthesizer w/integrated VCO | GSM900 | 5 - 310 | 34.375 - 4400 | Fractional, Integer | -4 - 7 | 3.3 | 380 | VFQFPN | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | 32 | Yes | 6.716 |
High Performance Wideband Fractional RF Synthesizer / PLL | Wideband RF synthesizer w/integrated VCO | GSM1800 | 5 - 310 | 34.375 - 4400 | Fractional, Integer | -4 - 7 | 3.3 | 380 | VFQFPN | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | 32 | Yes | |
High Performance Wideband Fractional RF Synthesizer / PLL | Wideband RF synthesizer w/integrated VCO | GSM1800 | 5 - 310 | 34.375 - 4400 | Fractional, Integer | -4 - 7 | 3.3 | 380 | VFQFPN | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | 32 | Yes | 8.503 |
Rohde & Schwarz's Demystifying 5G video series discusses main topics related to 5G including new technology components, procedures and testing challenges.
This video introduces a next-generation wideband mmWave synthesizer with the industry’s highest performance and unique set of features optimized for 5G and broadband wireless applications. The flagship 8V97003 device is ideal as a local oscillator (LO) for mmWave and beamforming, or a precision reference clock for a high-speed data converter in numerous applications such as test and measurements, optical networking, and data acquisition.
|
Renesas RF Technology Overview | ブログ | 2022年9月2日 |