The MK712 Touch Screen Controller IC provides all the screen drive, A to D converter and control circuits to easily interface to 4-wire analog resistive touch screens. The IC continually monitors the screen waiting for a touch. In this mode, the supply current is typically 0.5
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 465 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
EOL通知 | PDF 68 KB | |
製品変更通知 | PDF 676 KB | |
製品変更通知 | PDF 578 KB | |
EOL通知 | PDF 388 KB | |
アプリケーションノート | PDF 82 KB | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
QSOP | 28 | C | Yes | Tube | ||
QSOP | 28 | C | Yes | Reel | ||
SOIC | 28 | I | Yes | Tube | ||
SOIC | 28 | I | Yes | Reel | ||
SOIC | 28 | C | Yes | Tube | ||
SOIC | 28 | C | Yes | Reel |