概要

Description

工業用制御プロセスでは、多くの場合、正確な温度監視・制御が求められます。高精度アナログフロントエンド技術を装備した RX23E-A 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) を使用することにより、同システムは最小限のコンポーネントで正確な温度測定を提供します。

このシステムのメリット:

  • 24 ビットデルタシグマ ADC を搭載した高集積 MCU により、最小構成部品数が実現
  • 高静電放電 (ESD) 保護機能を備えた堅牢な産業用インターフェース向け RS-485 トランシーバ
  • 低ノイズ電力コンポーネントの選択
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう