RZ 系列基于 64 位和 32 位 Arm 的高端 MPU

瑞萨电子 RZ 系列基于 32 位和 64 位Arm®的高端微处理器 (MPU) 为未来的智能社会提供了所需的解决方案。通过各种基于 Arm Cortex®-A7、A9、A15、A53、A57 及 R4的设备,工程师可以轻松实现高分辨率人机界面 (HMI)、嵌入式视觉、嵌入式人工智能 (e-AI) 和实时控制,以及工业以太网连接

了解有关RZ MPU 的更多信息

RZ 系列手册


用于人机界面的 RZ MPU

用于显示系统和人机界面的 RZ/A 系列 MPU

用于显示系统和人机界面的 RZ/A 系列 MPU

RZ/A 系列 MPU 将瑞萨电子 MCU 的简易与先进的微处理器功能相结合。

  • 32 位 ARM Cortex 处理器
  • 高达 10 MB 的片上 SRAM
  • 在无外部 RAM 的情况下,采用分辨率高达 WXGA 的缓冲器

查看有关 RZ/A 系列的更多信息

特色产品

RZ/A2M MPU系列采用瑞萨电子专有的动态可重新配置处理器 (DRP) 技术,图像处理速度可提高 10 倍,曾荣获电子产品 2018 年度最佳产品奖。

开始使用 RZ/A MPU

用于 3D 图形和全高清视频显示的 RZ/G 系列 MPU

用于 3D 图形和全高清视频显示的 RZ/G 系列 MPU

RZ/G 系列 MPU 扩展了 RZ/A MPU 的功能,可为图形、多流视频和嵌入式视觉提供高端性能。

  • 32 位和 64 位 ARM Cortex A 系列核心
  • MIPI 摄像头输入
  • 3D 图形加速器
  • 全高清视频编解码器
  • 高度可靠的内部和外部 ECC 存储器
  • 全套存储器和 I/O 接口
  • 免费的 RZ/G Linux 平台工具降低了设计成本
  • 来自 CIPTM 的超长期支持 Linux 内核

开始使用RZ/G MPU


用于工业网络及实时控制的 RZ MPU

用于实时控制的 RZ/T 系列 MPU

用于实时控制的 RZ/T 系列 MPU

  • 高性能的高速实时控制
  • R-IN 引擎工业以太网通信加速器
  • 集成式外设功能

开始使用RZ/T MPU

用于工业网络的 RZ/N 系列 MPU

用于工业网络的 RZ/N 系列 MPU

  • 针对各种工业网络应用而优化的 MCU
  • R-IN 引擎可实现主要工业以太网协议(从协议)
  • 冗余网络配置可将网络停机时间减少到零

开始使用RZ/N MPU

RZ MPU for human machine interfaces

软件工具

瑞萨电子 RZ 系列 MPU 的开发环境

人机界面 (HMI) 和系统控制的最佳解决方案,将瑞萨电子的微处理器体验与 Arm® 合作伙伴的全球生态系统融合在一起。

Family Lineup

RZ Family

RZ/A

The high-performance RZ/A Series MPUs retain the ease-of-use of Renesas microcontrollers (MCUs), while combining Renesas' proprietary technologies and the Arm® ecosystem. RZ/A devices offer up to 10 MB of on-chip SRAM, which can buffer up-to WXGA resolution graphics without the need for external SDRAM. This capability is married with the device’s ability to execute code in-place (XIP) from QSPI flash, which greatly simplifies board design. Coupled with its high-bandwidth 128-bit wide parallel data bus, the RZ/A supports faster graphics, digital audio signal processing, device control, and more.

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RZ/A2M 0 4096 256-324 3-3.6 528 HMI
RZ/A1H 0 10240 256-324 3-3.6 400 HMI
RZ/A1M 0 5120 256-324 3-3.6 400 HMI
RZ/A1LU 0 3072 176-233 3-3.6 400 HMI
RZ/A1L 0 3072 176-208 3-3.6 400 HMI
RZ/A1LC 0 2048 176 3-3.6 400 HMI

RZ/G

RZ/G Series MPUs extends the capabilities of RZ/A Series to deliver high-end performance for graphics, multi-stream video, and embedded vision thanks to features like camera input, 3D graphics accelerators, Full HD video codec, and GbE. Renesas also offers the RZ/G Linux platform, which is a user-friendly software development environment for customers who wish to lower the barriers and cost of Linux adoption and maintenance. The RZ/G Linux Platform enables super-long-term Civil Infrastructure (CIP) Linux support in an industrial grade verified Linux package, which complements Renesas’ high quality silicon.

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RZ/G1C 0 332 501 - 1000 Dual Cortex-A7, DDR3x32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1E 0 332 501 - 1000 Dual Cortex-A7, DDR3x32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1N 0 332 831 - 1500 Dual Cortex-A15, DDR3Lx32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1M 0 332 831 - 1500 Dual Cortex-A15, DDR3Lx64bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G1H 0 332 831 - 1400 Quad Cortex-A15, Quad Cortex-A7, DDR3x64bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G2E 0 128 552 - 1200 Dual Cortex-A53, DDR3Lx32bit, 3DGfx, Video, FHD resolutions
RZ/G2N 0 384 1022 - 1500 Dual Cortex-A57, LPDDR4x32bit, 3DGfx, Video, 4K resolutions
RZ/G2M 0 384 1022 - 1500 Dual Cortex-A57, Quad Cortex-A53, LPDDR4x64bit, 3DGfx, Video, 4K resolutions
RZ/G2H 0 384 1022-1384 - 1500 Quad Cortex-A57, Quad Cortex-A53, LPDDR4x128bit, 3DGfx, Video, 4K resolutions

RZ/T

The second products in the RZ Family. These high-end controllers leverage tightly-coupled memory to achieve high speed and high responsivity, and also support multi-protocol industrial Ethernet communications.

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RZ/T1 0 544-1568 176-320 3-3.6 600 High-speed Real-time control

RZ/N

RZ/N Series is a family of scalable and performant Arm® based communication devices that support multiple Industrial Ethernet protocols. An API towards the application software makes the communication software transparent and lets developers focus on what they know best - solving customers’ problems.

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Features
RZ/N1D 0 2048 324-400 3-3.6 500 Industrial Network
RZ/N1L 0 6144 196 3-3.6 125 Industrial Network
RZ/N1S 0 6144 196-324 3-3.6 500 Industrial Network