图像
Takeshi Yoshinaga
Takeshi Yoshinaga
Senior Staff Engineer

RZ/A3UL是基于RTOS、工作频率高达1GHz的64位MPU,提高客户系统性能

RZ/A系列新产品RZ/A3UL,搭载工作频率高达1GHz的64位Arm® Cortex®-A55内核,是基于RTOS(实时操作系统)小型系统的MPU。RZ/A3UL使用户能够利用RTOS实时性优势的特点,实现高性能。特别是工业设备、家电、OA设备的液晶显示器和操作面板以及音响设备、POS终端等,有望缩短从接通电源到开始使用系统的启动时间。

图像
RZ/A3UL System Configuration Example
图1:RZ/A3UL系统的结构示例

减少部件数量,构建高性价比的小型系统

构成RZ/A3UL评估套件(EVK)的SMARC(“智能移动架构”)模块板搭载了GreenPAK“SLG46538”等,配备了功率管理IC“DA9062”、可编程时钟发生器“5P35023”、闪存“AT25QL128A”、系统复位等各种周边功能。使用分离部件进行搭建,令非常复杂的电源供应系统变得易于设计。与这些部件相组合,有利于减少过去系统搭载的部件数量,而且由于缩小了PCB板的尺寸,对降低BOM成本做出了巨大贡献。除了降低成本之外,还可作为参考设计进行使用,有助于缩短开发时间,使客户的产品尽快推向市场。

图像
RZ/A3UL System Block Diagram and Ratio of Installed Component Count Example
图2:系统框图与搭载部件数量比例示例

客户可根据产品规格自由选择存储器接口

RZ/A3UL搭载了Octal-SPI存储器接口(I/F),可简单地完成小型基板设计。除此之外,为了连接高速DRAM,还增加了DDR3L/DDR4存储器的接口。由此,客户可根据实际应用要求自由选择存储器接口,不仅可以降低设计成本、还可以享有高内存性能。

图像
RZ/A3UL Memory Connections
图3:RZ/A3UL的存储器连接

便于产品开发的扩充

此外,RZ/A3UL还与基于Linux、实现HMI并搭载Cortex-A55内核的RZ/G2UL,以及搭载RISC-V内核的RZ/Five,在周边功能和软件包方面具有兼容性。利用相同的基板设计,只需更换芯片即可作为不同的产品进行应用,例如,可轻松从搭载了RTOS的产品转换至基于Linux的产品等,高效推动在多种机型中的应用。

图像
Compatibility of RZ/A3UL Products
图4:RZ/A3UL产品间的兼容性

支持作为主流RTOS的FreeRTOS和Azure RTOS

RZ/A3UL支持FreeRTOS和Azure RTOS,两者均是行业领先的主流RTOS。

这两种RTOS拥有丰富的中间件,可加以利用,构建基于RTOS、启动快速的小型低成本系统。对于占据RTOS市场最多份额的FreeRTOS,我们提供包含HAL驱动程序的灵活配置软件包作为参考。另外,对于以FreeRTOS为基础的GUI工具,与其它RZ/A系列相同,我们准备了商用GUI工具TES Guiliani以供免费使用。

瑞萨电子是RZ系列Azure RTOS的授权供应商,用户只需从GitHub下载高性能的Azure RTOS,便能简单地使用GUI工具等商用级中间件。

图像
RZ/A3UL-Compatible RTOS
图5:支持RZ/A3UL的RTOS

可轻松进行原型设计的RZ/A3UL评估套件(EVK)

RZ/A3UL评估套件(EVK)支持SMARC V2.1外形规格。该外形规格可分为搭载高速工作的MPU、DDR存储器等的核心板,以及配备了连接器以连接USB、LAN等各种周边设备的底板,只需更换核心板,即可灵活地评估具备各种功能和性能的MPU。将瑞萨提供的核心板和用户的定制板相组合,可在短时间内开发出原型系统,而不需要进行复杂的PCB设计。

RZ/A3UL微处理器的更多详细信息请游览www.renesas.com/rza3ul ,软件包的更多详细信息请参考此处

Log in or register to post comments