图像
产品编号 | 文档标题 | 类型 | 公司 |
---|---|---|---|
Window-Alarm-with-Buzzer | 窗户报警器参考设计 | 参考 | Renesas |
Infrared-Human-Sensor | 红外人体传感器参考设计 | 参考 | Renesas |
ISL71148MNZEV1Z | 耐辐射 8 通道 SAR ADC 评估板 | 评估 | Renesas |
US082-OB1203EVZ | 脉搏血氧、接近传感、光和颜色传感器 Pmod™ 板(Renesas 快速接入式物联网) | 评估 | Renesas |
Automatic-Liquid-Dispenser | 自动感应皂液器参考设计 | 参考 | Renesas |
RTP0RC77990SEB0010S | 虚拟仪表和驾驶舱解决方案 R-Car E3 参考板 / Ebisu | 参考 | Renesas |
RTK0EMA170S00020BJ | 适用于RA家族RA6T1系列的电机控制评估系统 | 入门 | Renesas |
CN251-RAA462113EVZ | 采用 CMOS 传感器的监控摄像头参考设计 | 参考 | Renesas |
TOUCH-FREE-UI | 非接触式用户界面参考设计 | 评估 | Renesas |
QCIoT-Arducam-Mega | 面向物联网的 SPI 摄像头 – ArduCam Mega | 开发 | Renesas |
RTP0RC7795SIPB0012S | 高端驾驶舱和信息娱乐系统解决方案 R-Car H3、M3 参考板 / Salvator-XS | 参考 | Renesas |
AS048-EVK | 高能效单头电磁炉参考设计 | 参考 | Renesas |
US134-118VBTPKEV1Z | 高达 118V 的 20-28 节电池管理系统评估板 | 评估 | Renesas |