该解决方案展示了具备相位检测自动对焦(PDAF)功能的 CMOS 图像传感器(CIS)板、高性能图像信号处理(ISP)板和自动对焦变焦镜头软件。 利用此参考设计,用户可以评估 CN251 监控摄像头模块的自动对焦功能。
该参考设计可实现 4K 分辨率、出色的色彩成像和更高的物体识别精度,包括弱光条件下的小型物体。 其出色的高速自动对焦操作通过低价镜头也可以实现。 该监控摄像头参考设计以瑞萨电子的高性能 RAA462113FYL CMOS 图像传感器和联咏科技的双核片上系统(SoC)图像信号处理器为基础,并使用了其他瑞萨电子集成电路来实现其信号链电气功能。 CIS 板包括 RAA462113FYL、DC/DC 降压转换器、LDO、电机驱动器和镜头。 ISP 板具有 SoC 和相关信号链组件。