RA6M4 MCU 群组评估套件
EK-RA6M4 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA6M4...
QCIoT-Arducam-Mega 是 ArduCam Mega SPI 摄像头与瑞萨 EK-RA6M4 200MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® 微控制器评估板的适配产品。 该摄像头解决方案可以帮您快速轻松地将一个或多个摄像头连接到任何微控制器。 该解决方案针对电池供电的物联网设备、嵌入式机器视觉和人工智能应用。
EK-RA6M4 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
Arducam Mega 5MP is a rolling shutter camera. The ultra-high stability and accuracy and open source API of this camera can realize a project more effectively.