US134-118VBTPKEV1Z 板展示了适用于 20-28 节电池管理系统(BMS)的概念验证(POC)解决方案。 该板支持 40V-120V 的宽输入范围和 40V-118V 的输出,具有 20A 的连续放电电流,并且可以通过额外的热管理增加到 60A。 RS-485 接口可灵活监控电池电压、电量计和负载/充电电流等系统参数,还可接受命令来控制系统、监控故障,以及追溯系统关断期间的错误。 对于额外的电路板控制和修改,瑞萨电子 E2 仿真器(单独出售)可灵活配置过流阈值、电池平衡控制、电池 OV/UV 限制、外部温度限制、错误遮罩、减少电池运行等参数。
适用于 20-28 节电池的电池管理解决方案。 具备菊花链功能,将 RS-485 与外部 PC 连接并接收命令行接口指令。