ISL71148MNZEV1Z 板可用来评估 ISL71148M 耐辐射 8 通道高精度 14 位 900ksps/480ksps SAR ADC 的运行情况。 该评估板可与 RHADC-FMCEV1Z 数据采集板配合使用。
评估板上的 ISL71148M 器件支持在 AVCC 设置为 5V 时运行 ISL71148M。 DVCC 可设置为 2.5V 或 3.3V(默认设置为 2.5V)。 ADC 的基准电压设置为 2.5V。 复杂可编程逻辑器件(CPLD)的数字 I/O 电压也可设置为 2.5V 或 3.3V,但要与 ISL71148M 的 DVCC 设置相匹配。 默认情况下,CPLD 的电源电压也连接到数字 I/O 电压。 模拟输入放大器电路的电源电压设置为 +7.5V/-4.5V。 这些电压均来自电路板的 ±10V 电源输入端。