概览

简介

DA14695 模块以 SmartBond DA14695 低功耗 (LE) 蓝牙™ 5.2 片上系统 (SoC)为基础构建,提供 DA14695 所有硬件特性和功能。 该模块集成了所有无源器件、天线和 一个 32Mbit QSPI 闪存,配有简单易用的软件。 DA14695 模块可满足广泛的市场用途,可以通过各地区认证,大幅降低开发成本与风险,缩短上市时间。

特性

  • 多核:以 96MHz CM33F 作为应用内核,96MHz 的 CM0+ 为可配置 MAC,传感器节点控制器
  • 集成 (USB) 充电器(支持 JEITA,软件电量计)
  • 集成 LCD 显示屏控制器
  • 接收灵敏度 -96dBm,发射功率 +6dBm
  • 8 通道 14 位 Sigma-Delta ADC
  • 512KB RAM
  • 7 个电源域可精细提高功耗效率(自动选择开发套件,易于使用)
  • “银行级”安全性
  • 低功耗蓝牙 5.2 和专有 2.4 GHz 协议
  • 丰富的接口选项

产品对比

应用

应用

  • 无线医疗设备
  • 设备跟踪(可充电)
  • 可穿戴设备/健身手环
  • HID(游戏/增强现实/虚拟现实)
  • 定位(可充电)
  • 灵活测距/距离传感 (WiRa™)
  • 家庭自动化
  • 工业自动化
  • 可充电无线产品

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
SmartBond™ emWin support for DA1469x
The emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers.
Imaging 瑞萨电子
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package 瑞萨电子
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA14585/586, and DA1469x SoCs (System on Chip).
Software Package 瑞萨电子
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package 瑞萨电子
4 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 12.75 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 12.79 MB
2 items

开发板与套件

开发板与套件

模型

Princess Cruise Lines Uses WiRa Technology From Renesas To Deliver A Customized Passenger Experience

Princess CEO John Padgett talks about transforming the cruise industry with the Renesas DA14695 multi-core Bluetooth® SoC with WiRa in their onboard medallion system to monitor 4,000 Wi-Fi access points, 2,000 crew devices and 8,000 sensors in real time.

WiRa™ 技术

WiRa(Wireless Ranging,无线测距)技术的细粒度接近 UWB(超宽带)精度,提供基于相位的测距性能,同时可明显降低功耗、延长电池寿命并减少解决方案的成本,提供高级专有算法增强性能。

目前市场上用于测距和定位的蓝牙™ 低能耗解决方案,需要测量接收无线电信号的强度或功率,即接收信号强度指示器 (RSSI) 测量。 但无线电路径中物体会阻挡或反射无线电信号,影响敏感度,导致接收功率的测量值可能存在固有缺陷。

WiRa 使用类似于雷达的专有方法,可大幅提高低功耗蓝牙连接设备之间的测距精度。 通过将低功耗蓝牙数据包与恒定频率交换信号进行交错,DA1469x 片上 2.4 GHz 无线电可生成相位测距所需的信号。 无线电波的高分辨率片上采样可提供高质量 IQ 样本,作为距离确定的输入数据。 数据处理算法可过滤数据中的噪声、干扰和反射,产生最短的无线信号路径长度,将其作为精确的距离输出。

了解更多