用于评估DA14695 SmartBond™模组的DA14695MOD-00DEVKT-P低功耗蓝牙开发套件专业版包括一块主板,一块子板以及所需连接线。 该套件主要用于软件应用程序开发和功耗测量。
DA14695 是一个低功耗蓝牙系列,可在极低的功耗水平下运行,同时提供世界顶尖的射频性能。 该器件尺寸小,同时模组接口配置方面具有很大的灵活性,使其适用于各种应用。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 610 KB | |
原理图 | PDF 80 KB | |
原理图 | PDF 447 KB | |
Release Note | PDF 643 KB | |
数据手册 | PDF 1.42 MB | |
手册 - 开发工具 | ||
6 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
SmartBond™ Flash Programmer The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA14585/586, and DA1469x SoCs (System on Chip).
|
Software Package | 瑞萨电子 |
SmartBond™ emWin support for DA1469x The emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers.
|
Imaging | 瑞萨电子 |
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | 瑞萨电子 |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | 瑞萨电子 |
4 items
|