概览

简介

DA14695MOD-00F1DB-P 是与 DA14695-00HQDEVKT-P 或 DA14695MOD-00DEVKT-P 一起使用的子板。 子板可以轻松连接到任一上述专业开发套件的主板上。 子板包含一个功能丰富的,蓝牙5.2设备DA14695MOD,同时带有集成的USB充电器,有非常广泛的应用场景。

特性

  • 灵活的电池选项
  • 丰富的接口和IO扩展
  • 可支持 Arduino Shields
  • 可支持 MikroBUS Click Boards
  • 自动测试功能
  • 拥有用于演示和开发的基本板载外设
  • JTAG 调试器,可连接到 PC
  • 可以通过更换子版,实现DA1469x芯片和模组的更换

应用

应用

  • 健康可穿戴设备
  • 运动腕表
  • 玩具
  • 消费类电器
  • 家庭自动化
  • 工业自动化
  • 语音控制遥控器
  • 访问控制
  • 游戏控制器和耳机

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 610 KB
原理图 PDF 80 KB
原理图 PDF 447 KB
Release Note 登录后下载 PDF 643 KB
数据手册 PDF 1.42 MB
手册 - 开发工具
6 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
SmartBond™ emWin support for DA1469x
The emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers.
Imaging 瑞萨电子
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package 瑞萨电子
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA14585/586, and DA1469x SoCs (System on Chip).
Software Package 瑞萨电子
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package 瑞萨电子
4 items

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 1.92 MB
PCB设计文档 ZIP 3.53 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 12.75 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 2.98 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 4.08 MB
5 items