SmartBond TINY™ DA14531 低功耗蓝牙® 5.1 片上系统模块开发套件 Pro
适用于 DA14531 SmartBond TINY™ 模块的 DA14531MOD-00DEVKT-P 低功耗蓝牙开发套件 Pro,包括主板、子板和电缆。 该套件主要用于软件应用程序开发和功率测量。
DA14531 是低功耗蓝牙 (LE) 器件系列产品,可在非常低的功率水平下运行,并提供世界领先的射频性能。...
DA14531 SmartBond TINY™ 模块是低功耗蓝牙®(LE)解决方案,简单易用,将为未来 10 亿台物联网设备供电。
DA14531 SmartBond TINY™ 模块基于世界上最小、最低功耗的蓝牙 5.1 片上系统(SoC),将 SoC DA14531优势融入集成模块。 只需一个电源和一个印刷电路板即可构建蓝牙应用程序。 该模块市场应用广泛,并通过了跨地区的认证,可显著节省开发成本、缩短上市时间。 搭配集成天线和易上手的软件,低功耗蓝牙开发变得无比轻松。 该组合将移动连接带入全新的应用领域,使以 SmartBond TINY™ 为核心的十亿物联网设备成为可能。
Digi-Key® 和 EPS Global 是提供小批样品到大批量编程服务的精选第三方分销商。
图像
| Digi-Key 是全球发展最快的电子元器件分销商之一。 有关 Digi-Key 编程服务的更多信息,请联系 [email protected]。 |
图像
| EPS Global 是全球最大的编程服务提供商之一。 有关 EPS Global 编程服务的更多信息,请访问 www.epsprogramming.com 或联系 Munteanu Florentin。 |
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Serial Port Service (SPS) The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
|
Emulator | 瑞萨电子 |
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
QE for BLE: Development Assistance Tool for Bluetooth® Low Energy Debugging support tool that specializes in Bluetooth® Low Energy system development [Plugin for Renesas IDE "e² studio"] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | 瑞萨电子 |
4 items
|
适用于 DA14531 SmartBond TINY™ 模块的 DA14531MOD-00DEVKT-P 低功耗蓝牙开发套件 Pro,包括主板、子板和电缆。 该套件主要用于软件应用程序开发和功率测量。
DA14531 是低功耗蓝牙 (LE) 器件系列产品,可在非常低的功率水平下运行,并提供世界领先的射频性能。...
The DA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth Low Energy Development Kit Pro for the DA14531 SmartBond TINY™ module includes a motherboard, daughterboard and cables. This kit is...
The US159-DA14531EVZ Low Power Bluetooth Pmod™ module enables the user to add low power Bluetooth capability to any evaluation kit or microcontroller board equipped...
Renesas offers a production test and programming unit that enables you to reduce the time to ramp-up at a lower cost. The Production Line Tool (PLT) helps to increase...
RCTIMING-DEMO is a Renesas products combination kit. The kit includes a Renesas RL78 MCU, DA14531MOD Bluetooth® Low Energy (LE) module, LDO, RTC (1338-31DVG) and...
该系统可检测气味并通过低功耗蓝牙®(LE)通信传输数据。 该设计的实施展示了如何将气体、温度和湿度传感器相结合以解决气味检测问题,并使用安卓移动应用程序提供通知。
配套的智能手机应用程序可采集并显示来自附近所有传感器的传感器数据。 当传感器值超过预设阈值时,智能手机上就会显示警报并发出通知。
This wireless rangefinder measures the distance from an observer to a target and is optimized for handheld applications.
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.