瑞萨电子推出了 8 位、16 位和 32 位微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 等一系列丰富的产品组合,可提供多种存储器和封装选项。 瑞萨电子 MCU 和 MPU 具有运行快速、可靠性高、成本低和绿色环保的特点。 我们的 MCU采用最新工艺技术,可实现大容量闪存集成,广泛应用于各种应用,包括需要高品质和高可靠性的严苛领域。
瑞萨电子推出了 8 位、16 位和 32 位微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 等一系列丰富的产品组合,可提供多种存储器和封装选项。 瑞萨电子 MCU 和 MPU 具有运行快速、可靠性高、成本低和绿色环保的特点。 我们的 MCU采用最新工艺技术,可实现大容量闪存集成,广泛应用于各种应用,包括需要高品质和高可靠性的严苛领域。
PLP |
Family Name |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Bit Size |
Pkg. Type |
Temp. Range |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
Other Timers |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Watchdog Timer (ch) |
I2C (#) |
SPI (#) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Power-On Reset |
LIN (#) |
UART (#) |
Delta-Sigma A/D Converter |
PGA (ch) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器 | 2034 12月, 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 256 | 8 | 32 | 32, 36, 40, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | BGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DTC | 20, 22, 25, 33, 49 | 16-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch and more... |
16-bit x 1-ch(differential), 16-bit x 3-ch(differential) and more... |
8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 1 | No | USB Endpoints x 5, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Capacitive Sensing Unit 26ch | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 2 | 1, 2 | 9, 11, 26, 16 | 是 | 0 | 3 | 否 | 0 | 3.323 | |
48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器 | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 128, 32, 64 | 4 | 16 | 25, 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | BGA, LGA, LQFP, QFN, WLCSP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DTC | 21, 26, 30, 40, 56 | 16-bit Asynchronous Timer x 2, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 13-ch | 0 | Capacitive Sensing Unit 10ch, Capacitive Sensing Unit 11ch and more... |
128-bit Unique ID, 128-bit Unique ID,TRNG,AES(128/256), AES(128/256), TRNG | 2 | 1 | 30, 20, 11, 14, 10 | 是 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0.9625 | |||||
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 16, 32, 64 | 2 | 8 | 16, 20, 24 | 1.6 - 5.5 | 32 | QFN, WLCSP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 125°C | 否 | 是 | DTC | 12, 16, 20 | 16-bit x 6-ch, 32-bit Asynchronous Timer x 2 | 12-bit x 4-ch, 12-bit x 7-ch, 12-bit x 8-ch | 0 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 0.7469 | |||||||
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 256, 128 | 8 | 32 | 48, 64, 80, 100 | 1.6 - 5.5 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DTC | 37, 53, 69, 85 | 16-bit Asynchronous Timer x 2, 16-bit x 3-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 9-ch, 12-bit x 13-ch, 12-bit x 17-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 1-ch | 1 | No | No | Capacitive Sensing Unit 20ch, Capacitive Sensing Unit 30ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 2 | 32, 30, 20 | 是 | 0 | 否 | 0 | 1.612 | |||
入门级产品 100MHz Arm® Cortex®-M33,达到低功耗和优化功能集成的平衡 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 512, 256 | 8 | 128 | 48, 64 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 30, 44 | 16-bit x 2-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 7-ch, 12-bit x 9-ch | 12-bit x 1-ch, 12-bit x 2-ch | 1 | No | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 2.234 | |||
入门级的100MHz Arm® Cortex®-M33通用微控制器 | 2034 3月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 32, 36, 48, 64 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 16, 20, 29, 45 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 4-ch, 12-bit x 5-ch, 12-bit x 8-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | No | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, Arm TrustZone, TRNG | 1, 2 | 0 | 2 | 0 | 是 | 0 | 0, 2 | 否 | 0 | 1.683 | ||
适用于 HMI 的 32 位微控制器,带有 48MHz Arm® Cortex®-M4 以及 LCD 控制器和电容式触控 | 2038 12月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M4 | 48 | 256 | 8 | 32 | 40, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5 | 32 | LGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 4ch, DMAC x 8ch, DTC | 28, 36, 52, 84 | 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 2-ch | 14-bit x 11-ch, 14-bit x 14-ch, 14-bit x 18-ch, 14-bit x 18-ch and more... | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Capacitive Sensing Unit 27ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/256), GHASH, TRNG | 2 | 2 | 2 | 27, 15, 24, 10 | 是 | 0 | 4 | 否 | 0 | 3.167 | |
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和低功耗 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 512, 384, 256 | 8 | 128 | 48, 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC, DTC | 30, 44, 78 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch and more... |
12-bit x 7-ch, 12-bit x 9-ch, 12-bit x 13-ch | 12-bit x 2 ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Host, USB Peripheral and more... |
Capacitive Sensing Unit 4ch, Capacitive Sensing Unit 7ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 1, 2 | 1 | 12, 7, 4 | 是 | 0 | 否 | 0 | 2.644 | ||
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和丰富的连接性 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 1024, 768, 512 | 8 | 128 | 64, 100, 144 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 42, 46, 76, 110 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch, Low-Power 16-bit Asynchronous Timer x 6 | 16-bit Asynchronous Timer x 6 | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Capacitive Sensing Unit 20ch | 128-bit Unique ID and more... |
2 | 2 | 1 | 20, 12, 7 | 是 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2.701 |
带有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗单芯片 32 位微控制器 | 探讨中 | RA | Arm Cortex-M4 | 48 | 512 | 8 | 96 | 56 | 1.8 - 3.6 | 32 | QFN | Ta=-40 to 85°C | 是 | 是 | DMAC x 4ch, DTC | 34 | 16-bit x 3-ch, 32-bit x 4-ch, Asynchronous Timer x 2ch | 14-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Capacitive Sensing Unit 11ch, LCD Display Interface 4com x 9seg | 128-bit Unique ID, AES(128/256), GHASH, TRNG | 2 | 2 | 2 | 11 | 是 | 0 | 6 | 否 | 0 | 6.231 | |
入门级产品 200MHz Arm® Cortex®-M33,具有高性能和简化连接 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 1024, 512 | 8 | 256 | 48, 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 28, 42, 76 | 16-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch, 32-bit x 1-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 5-ch, 12-bit x 7-ch, 12-bit x 11-ch | 12-bit x 1-ch | 1 | No, Yes | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 2 | 2 | 1, 2 | 0 | 是 | 0 | 否 | 0 | 3.409 | |||
入门级200MHz Arm® Cortex®-M33通用微控制器 | 2034 3月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 256, 128 | 4 | 40 | 32, 36, 48, 64 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 16, 20, 29, 45 | 16-bit x 4-ch, 16-bit x 5-ch, 16-bit x 6-ch and more... |
12-bit x 4-ch, 12-bit x 5-ch, 12-bit x 8-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch, 12-bit x 2-ch | 0 | No | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, Arm TrustZone, TRNG | 1, 2 | 0 | 2 | 0 | 是 | 0 | 0, 2 | 否 | 0 | 2.432 | ||
带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器 | 2037 12月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 512 | 8 | 256 | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 40, 76 | 32-bit x 11-ch, 32-bit x 13-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Capacitive Sensing Unit 12ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2 | 2 | 12, 7 | 是 | 0 | 7 | 否 | 6, 3 | 3.804 | |
带有 120 MHz 中型以太网存储器集成的 32 位微控制器 | 2033 10月, 2037 12月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 512, 1024 | 32 | 384 | 100, 144, 145 | 2.7 - 3.6 | 32 | LGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 76, 110 | 32-bit x 13-ch, 32-bit x 14-ch | 12-bit x 19-ch, 12-bit x 22-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Camera Interface PDC, Capacitive Sensing Unit 18ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2, 3 | 2 | 18, 12 | 是 | 0 | 10 | 否 | 0 | 5.74 | |
带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器 | 2033 10月, 2038 12月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 1024, 2048 | 64 | 640 | 100, 144, 145, 176 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 76, 110, 133 | 32-bit x 13-ch, 32-bit x 14-ch | 12-bit x 17-ch, 12-bit x 19-ch, 12-bit x 22-ch, 12-bit x 24-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
2D drawing engine, Camera Interface PDC and more... |
128-bit Unique ID and more... |
2 | 2, 3 | 2 | 12, 13, 18 | 是 | 0 | 0, 10 | 否 | 6 | 7.275 | |
使用 200MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® 内核,并集成了以太网和 OctaSPI | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 1024, 768, 512 | 8 | 256 | 64, 100, 144 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 42, 46, 76, 110 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch and more... |
16-bit Asynchronous Timer x 6 | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | No, Yes | USB Endpoints x 10, USB Endpoints x 10, USB Host and more... |
Capacitive Sensing Unit 20ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 2 | 2 | 12, 7, 20 | 是 | 0 | 8, 10 | 否 | 0 | 4.227 |
200MHz Arm® Cortex®-M33 内核,支持TrustZone®、以太网和 CAN FD,具有更高的集成度 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 2048, 1536, 1024 | 8 | 512 | 100, 144, 176 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 是 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 76, 110, 133 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch and more... |
16-bit Asynchronous Timer x 6 | 12-bit x 9-ch, 12-bit x 11-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 13-ch and more... |
12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 0, 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Endpoints x 10, USB Host and more... |
Capacitive Sensing Unit 12ch, Capacitive Sensing Unit 20ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 2, 3 | 1, 2 | 20, 12 | 是 | 0 | 否 | 0 | 5.29 | |
120MHz Arm® Cortex®-M4,RA6 家族用于电机控制的 ASSP | 2037 12月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 512, 256 | 8 | 64 | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP | Ta=-40 to 105°C | 否 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 40, 76 | 32-bit x 11-ch, 32-bit x 13-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2 | 2 | 0 | 是 | 0 | 7 | 否 | 6, 3 | 2.814 | ||
240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎 | 2039 3月, 探讨中 | RA | Arm Cortex-M33 | 240 | 512, 256 | 16 | 64 | 48, 64, 100 | 2.7 - 3.6, 2.7 - 36 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 105°C | 否 | 是 | DMAC x 8ch, DTC | 35, 51, 84 | 32-bit x 12-ch | 12-bit x 29-ch, 16-bit x 10-ch, 16-bit x 18-ch, 16-bit x 29-ch | 12-bit x 2-ch, 12-bit x 4-ch | 1 | No | 128-bit Unique ID, A.RM TrustZone, AES(128/256), ARM TrustZone, GHASH, TRNG | 2 | 2 | 2 | 0 | 是 | 0 | 6 | 否 | 4, 3 | 3.641 | |||
Low Power, Low Pin Count Microcontrollers for General Purpose Applications | 2033 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 20 | 1, 2, 4 | 0 | 0.125, 0.25, 0.5 | 10, 16 | 2 - 5.5 | 8 | LSSOP, SSOP | -40 to 85°C | 是 | 否 | No | 8, 14 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 7-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 1, 2 | 0 | 0 | 否, 是 | 0 | 1 | 否 | 0.3939 | ||
Low Power, Low Pin Count Microcontrollers for General Purpose Applications | 2035 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 16 | 2 | 1.5 | 10, 16, 20, 24, 25 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LSSOP, SSOP, TSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | No | 7, 13, 17, 21 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 5-ch | 10-bit x 3-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 10-ch, 10-bit x 11-ch | 8-bit x 1-ch, 8-bit x 2-ch | 0 | No | No | No | No | 1 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 0 | 否, 是 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 否 | 0.6817 | ||
适合于 Sub-MCU 通用应用的紧凑型、低功耗微控制器 | 2033 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 4, 8, 2, 16, 12 | 2, 0 | 0.5, 0.75, 0.25, 1.5, 1, 2 | 20, 24, 30 | 1.8 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LSSOP, TSSOP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | No, Yes | 18, 22, 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 11-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 1, 3, 4 | 0 | 0 | 否, 是 | 0 | 1, 3 | 否 | 0.634 | ||
适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器 | 2027 12月, 2028 12月, 2033 12月, 2034 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 64, 32, 16, 48, 96, 192, 256, 128, 384, 512 | 0, 4, 8 | 4, 2, 3, 8, 16, 20, 12, 24, 32 | 20, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100, 128 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, TSSOP, VFBGA, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 16, 20, 21, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 58, 74, 92, 120 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 6-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 10-ch and more... |
No | 0 | No | No | No | No | 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | 0 | 0 | 否, 是 | 0, 1 | 2, 3, 4 | 否 | 0.6969 | ||
Low Power, Lower Operating Current Microcontrollers for General Purpose Applications | N/A | RL78 | RL78 | 32 | 384, 512 | 8 | 24, 32 | 44, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | LFQFP, LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 40, 44, 58, 92 | 12-bit x 1-ch, 12-bit x 1-cht, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 20-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 0, 1 | 0 | 0 | 否 | 0, 1 | 0, 3 | 否 | 2.378 | ||
适用于电机控制、工业和计量应用的低功耗、高性能通用微控制器 | 2028 12月, 2033 12月, 2034 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 128, 16, 32, 64, 48, 96, 192, 256, 384, 512 | 8, 4 | 16, 2.5, 4, 5.5, 12, 20, 24, 32, 48 | 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | No, Yes | 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 58, 74, 92 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch and more... |
8-bit x 1-ch, 8-bit x 2-ch, No | 0 | No | No | No | No | 1 | 4, 5, 6, 7, 10 | 0 | 0 | 是 | 1 | 3, 4 | 否 | 0.8125 | ||
这是一种小型小引脚通用微控制器,具有丰富的外围功能 | 2033 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 16 | 4, 8 | 1 | 1 | 8, 10, 16, 20 | 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LSSOP, SSOP, WDFN | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | 否, 是 | 是 | No | 6, 8, 14, 18 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit/8-bit x 3-ch, 10-bit/8-bit x 4-ch, 10-bit/8-bit x 7-ch and more... |
8-bit x 2-ch, No | 0 | No | No, USB Endpoints x 5, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | LCD Segment Count x 240, LCD Segment Count x 304 and more... |
No | 1 | 2, 3 | 1, 2 | 0 | 否 | 0 | 1 | 否 | 0.4545 | ||
这款微型小引脚通用微控制器配备电容式传感器单元,特别适合家用电器和高温环境操作要求 | 2033 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 16 | 16, 32 | 1 | 2 | 10, 16, 20, 24, 32 | 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LQFP, LSSOP, SSOP | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | 是 | 是 | No | 8, 14, 18, 22, 30 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit/8-bit x 4-ch, 10-bit/8-bit x 7-ch, 10-bit/8-bit x 11-ch | No | 0 | No | No | Capacitive Sensing Unit 3ch, Capacitive Sensing Unit 7ch and more... |
No | 1 | 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 3, 7, 11, 15 | 否 | 0 | 1, 2, 3 | 否 | 0.6514 | ||
带有内置高分辨率 A/D 转换器的低功耗通用微控制器 | 2027 12月, 2028 12月, 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 64, 16, 32, 48 | 4 | 4, 2, 3 | 25, 32, 48, 64 | 1.6 - 3.6, 2.4 - 3.6 | 16 | HWQFN, LQFP, VFBGA, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 19, 26, 42, 56 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 12-bit x 13-ch, 12-bit x 18-ch, 12-bit x 24-ch, 12-bit x 28-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 0 | 是 | 0, 1 | 2, 3 | 否 | 0.8125 | ||
Compact, Low Power Microcontrollers Supporting USB Communications and Rapid Charging | 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 32 | 2 | 5.5 | 32, 48 | 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 22, 38 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch | No | 0 | No | USB Endpoints x 5, USB Host, USB Peripheral and more... |
No | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 否 | 1.069 | ||
Bluetooth® Low Energy Microcontrollers for Smart Connectivity | 2026 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 128, 192, 256 | 8 | 12, 16, 20 | 42, 48 | 1.6 - 3.6 | 16 | HWQFN, MLZZ0042ZA-A | -25 to 75°C, -40 to 85°C | 是 | 是 | Yes | 24, 32 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | 1 | 3 | 0 | 0 | 否, 是 | 0 | 2 | 否 | 2.488 | |||||
Multifunctional Microcontrollers with Enhanced Functionality for Sensorless BLDC Motor Control | 2028 12月, 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 64, 32 | 4 | 5.5 | 24, 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | No | 20, 28, 31, 44, 58 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 13-ch, 10-bit x 15-ch, 10-bit x 17-ch, No | 8-bit x 1-ch, 8-bit x 2-ch, No | 0 | No | No | No | No | 1 | 4, 6, 7 | 0 | 0 | 否, 是 | 1 | 3 | 否 | 0.908 | ||
Microcontrollers for Brushless DC Motor with Built-in Comparator | 2033 12月, 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 16, 8 | 0 | 1.5 | 30, 32, 44 | 2.7 - 5.5 | 16 | LQFP, LSSOP | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 26, 28, 40 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 12-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 0 | 2 | 否 | 0.8348 | ||
Lowest Power Sub-GHz Wireless Communication Microcontrollers | 2034 12月 | RL78 | -, RL78 | 32 | 512, 256, 384, 0 | 8, 0 | 48, 24, 32, 0 | 32, 64 | 1.8 - 3.6 | 16 | HVQFN, HVQFN32 | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 41 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 是 | 0 | 2 | 否 | 2.376 | |||||
8-bit General-purpose Microcontroller Equipped with Real-time Output Terminals for Motor Drive | N/A | RL78 | RL78 | 20 | 8, 4 | 0 | 1, 0.5 | 20 | 2 - 5.5 | 8 | TSSOP | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 18 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 1 | 否 | 0.6432 | ||
8-bit General-purpose Microcontroller Equipped with Large Current Output Terminals for LED Drive | N/A | RL78 | RL78 | 20 | 8, 4 | 0 | 1, 0.5 | 20 | 2 - 5.5 | 8 | TSSOP | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 18 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 1 | 否 | 0.5757 | ||
具有 12 位 A/D 转换器和 10 位 D/A 转换器的小型引脚通用微控制器 | 2033 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 16 | 2 | 1.5 | 24, 32 | 2.7 - 3.6 | 16 | HWQFN, LQFP | -40 to 85°C | 否, 是 | 是 | Yes | 20, 28 | 16-bit x 4-ch | 12-bit x 6-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | 0 | No | No | No | No | 1 | 0, 1 | 0 | 0 | 否, 是 | 0 | 0, 1 | 否 | 0.864 | ||
具卓越低功耗性能和丰富电容式触摸通道的通用微控制器 | 2037 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 32, 64 | 2 | 4 | 16, 20, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 44, 48 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 12, 16, 20, 21, 26, 28, 32, 36, 40, 44 | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit/8-bit x 3-ch, 10-bit/8-bit x 6-ch, 10-bit/8-bit x 8-ch and more... |
No | 0 | No | No | Capacitive Sensing Unit 5ch, Capacitive Sensing Unit 9ch and more... |
No | 1 | 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 29 | 否 | 0 | 1, 2, 3 | 否 | 0.7908 | ||
新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升 | 2033 12月, 2034 12月, 2037 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 128, 96, 768, 512, 384, 256, 192 | 8 | 16, 12, 48, 32, 24, 20 | 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100, 128 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 58, 74, 92, 120 | 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 16-bit x 16-ch, 32-bit x 1-ch and more... |
12-bit x 8-ch, 12-bit x 9-ch, 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch and more... |
8-bit x 2-ch | 0 | No | No | Capacitive Sensing Unit 2ch, Capacitive Sensing Unit 3ch and more... |
No | 1 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 6, 8 | 12, 3, 6, 8, 10, 30, 32, 2, 22, 16, 20, 7, 14, 13, 5, 11 | 否 | 0 | 3, 4 | 否 | 1.245 | ||
新一代RL78通用微控制器,除了具有RL78史上最强大的处理性能,还具备升级的模拟功能和丰富的定时器功能 | N/A | RL78 | RL78 | 48 | 64, 128 | 4 | 12 | 20, 24, 25, 30, 32, 40, 44, 48, 52, 64 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | 是 | 是 | No | 16, 20, 21, 26, 28, 36, 40, 44, 48, 58 | 16-bit x 11-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit interval x 1-ch | 12-bit/10-bit/8-bit x 12-ch, 12-bit/10-bit/8-bit x 13-ch and more... |
8-bit/10-bit x 2~3-ch | 0 | No | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 否 | 1.245 | ||
Microcontrollers for Sensing Transducers in Healthcare Devices and Optimized for Blood Pressure Monitors | N/A | RL78 | RL78 | 24 | 96, 128, 64 | 4 | 5.5, 8 | 48, 64, 80 | 2.4 - 5.5, 1.8 - 5.5 | 16 | LFQFP, LQFP, TFBGA | -40 to 85°C | 是 | 是 | Yes | 29, 36, 53, 63 | 8-bit x 2-ch, 8-bit x 6-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch, 16-bit x 13-ch | 10-bit x 3-ch | 8-bit x 1-ch, 12-bit x 1-ch, No | 0 | No | No | Display Function, LCD Segment Count x 27, LCD Segment Count x 36, No | No | 1 | 1 | 1 | 0 | 是 | 1 | 3, 4 | 否, 是 | 2.291 | ||
Microcontrollers that Output High-resolution PWM for Fine Dimming and Toning of Led Lighting | 2031 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 32, 64 | 4 | 2, 4 | 20, 30, 38 | 2.7 - 5.5 | 16 | LSSOP, SSOP | -40 to 105°C, -40 to 125°C | 是 | 是 | Yes | 16, 26, 34 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 6-ch, 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 2, 3 | 否 | 1.714 | |||||
带有 24 位 ΔΣ A/D 转换器、RTC 备份和高精度振荡器的低功耗微控制器,适用于电表市场 | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 128, 64 | 0 | 8, 6 | 80, 100 | 1.9 - 5.5 | 16 | LQFP | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 53, 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 6-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) and more... |
No | 0 | No | No | LCD Segment Count x 240, LCD Segment Count x 304 | No | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 | 3 | 否 | 2.347 | ||
适用于高端智能电表市场的超低功耗微控制器 | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24, 32 | 64, 128, 256, 512 | 2 | 6, 8, 16, 32 | 64, 80, 100 | 1.7 - 5.5, 1.6 - 5.5 | 16 | LFQFP, LQFP | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 35, 52, 60, 68, 76 | 8-bit x 4-ch, 8-bit x 8-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch and more... |
10-bit x 4-ch, 10-bit x 6-ch, 12-bit x 4-ch, 12-bit x 6-ch and more... |
No | 0 | No | No | LCD Segment Count x 120, LCD Segment Count x 240, LCD Segment Count x 304 | No | 1 | 0, 3, 4 | 0 | 0 | 否, 是 | 0, 1 | 0, 3, 4 | 否, 是 | 2.319 | ||
适用于需要低功耗和模拟集成的探测器和传感器等应用的微控制器 | 2033 12月, 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 32, 16, 8 | 2 | 3, 2, 0.7 | 20, 24, 30, 32, 48 | 1.6 - 3.6 | 16 | HVQFN, HWQFN, LQFP, LSSOP, TSSOP | -40 to 105°C | 是 | 是 | No | 14, 18, 24, 26, 42 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 12-bit x 6-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 17-ch | No | 0 | No | No | No | No | 1 | 0, 1, 2 | 0, 1 | 0 | 否, 是 | 0 | 0, 1 | 否 | 1.238 | ||
High-precision Analog Microcontroller with Configurable AFE | N/A | RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 8 | 32, 36 | 2.4 - 5.5 | 16 | HVQFN, TFBGA | -40 to 105°C, -40 to 125°C | 是 | 是 | No | 10, 14 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 10-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | No | No | No | No | 1 | 2 | 0 | 0 | 是 | 0 | 2 | 是 | 2.927 | ||
Compact LCD Microcontrollers with Low Power Consumption, Suitable for Small Appliances and Healthcare Devices | 2034 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 32, 8, 16 | 2 | 1.5, 1 | 32, 44, 48, 52, 64 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 20, 29, 33, 37, 47 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 7-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 10-ch | No | 0 | No | No | LCD Segment Count x 52, LCD Segment Count x 144 and more... |
No | 1 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 1 | 否 | 0.7375 | ||
Standard LCD Microcontrollers with Low Power Consumption, Suitable for LCD Display of Home Appliances or Measurement Devices | 2033 12月, 2034 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 128, 64, 48, 32, 16, 96 | 4 | 8, 4, 2, 1.5, 1, 6 | 64, 80 | 1.6 - 5.5 | 16 | LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | Yes | 49, 65 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 9-ch, 10-bit x 12-ch | No | 0 | No | No | LCD Segment Count x 256, LCD Segment Count x 376 | No | 1 | 2 | 2 | 0 | 是 | 1 | 3, 4 | 否 | 0.9625 | ||
Ultra-low Power Microcontrollers with Embedded LCD and Enhanced Analog Peripherals | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 48, 64, 96, 128 | 8 | 5.5 | 80, 100 | 1.8 - 3.6 | 16 | LFQFP, LQFP | -40 to 85°C | 是 | 是 | No | 59, 79 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 14-ch | 12-bit x 2-ch | 0 | No | No | LCD Segment Count x 224, LCD Segment Count x 328 | No | 1 | 5 | 1 | 0 | 是 | 1 | 4 | 否 | 2.291 | ||
High-function LCD Microcontrollers with USB 2.0/Rapid Charging Support for Sensor Modules and Healthcare Devices | 2028 12月, 2034 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 64, 128, 192, 256, 96 | 8 | 8, 12, 16, 10 | 80, 85, 100 | 1.6 - 3.6 | 16 | LQFP, VFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 是 | 是 | No | 59, 63, 77, 81 | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 9-ch, 12-bit x 13-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | USB Endpoints x 5, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | LCD Segment Count x 320, LCD Segment Count x 416 | No | 1 | 5 | 4 | 0 | 否, 是 | 1 | 4 | 否 | 1.512 | ||
32-bit Microcontrollers Featuring Ultra-low Power Consumption | 2038 12月, 探讨中 | RX | RXv1 | 32 | 64, 32, 96, 128, 16, 8 | 0 | 10, 16, 8 | 36, 40, 48, 64 | 1.8 - 3.6 | 32 | HWQFN, LFQFP, LQFP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 否, 是 | 是 | Yes | 25, 29, 36, 52 | 16-bit x 6-ch | 12-bit x 7-ch, 12-bit x 8-ch, 12-bit x 10-ch, 12-bit x 14-ch | No | 0 | No | No | 1 | 4 | 4 | 0 | 是 | 0 | 3 | 否 | 1.04 |