RX110 Group microcontrollers have the simplest lineup of the RX100 Series. They have a small-capacity, low pin count lineup from 8 KB/8 KB to 128 KB/16 KB ROM/RAM, and 36 to 64 pins. A 12-bit A/D converter, timer, serial interface, and more are built into a small 4 × 4 mm package. The RX110 is suitable for sensor hub and other applications where small size and processing performance are demanded.
文档标题 | 类型 | 日期 | |
---|---|---|---|
数据手册
|
|||
手册 - 硬件
|
|||
手册 - 软件
|
|||
PDF187 KB 相关文件:
|
应用文档
|
||
PDF187 KB 相关文件:
|
应用文档
|
||
PDF189 KB 相关文件:
|
应用文档
|
||
PDF1.92 MB
|
应用文档
|
||
应用文档
|
|||
应用文档
|
|||
应用文档
|
|||
应用文档
|
|||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
PDF190 KB 相关文件:
|
应用文档
|
||
PDF192 KB 相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
应用文档
|
|||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
相关文件:
|
应用文档
|
||
应用文档
|
|||
PDF188 KB |