S7系列

S3-series
S7系列

使用S7旗舰系列,管理高性能、计算密集型应用程序。4MB闪存可实现内存冗余,在同步处理多个高速连接通道、精确控制操作和高精度模拟信号的同时,驱动彩色LCD。使用对称与非对称加密硬件加速器、HASH算法和安全密钥生成和存储来保护产品。

Gepard

高性能

借助240 MHz Arm®Cortex®-M4内核、可用最大闪存、多个高速安全连接通道以及零等待状态快速SRAM实现片上图形显示缓冲区和高速通信。

单片机系列

S7系列单片机闪存容量为3 MB至4 MB不等,SRAM容量为640 KB ,连接和人机界面外设装置也各不相同。

S7G2

S7G2

S7G2

Synergy 单片机系列产品中,S7G2单片机拥有领先性能及内存容量,非常适合高带宽、计算密集型的复杂应用程序。为场内故障安全固件的更新实施全内存冗余,借助用于加密算法的全面硬件加速实现安全数据存储和通信。

探索S7G2系列MCU
s3-getty

查找合适的MCU

比较各系列之间的特性、功能和性能并为您的项目确定合适的MCU。

部件查找器