Kit Box

Synergy套件具有许多组件, 使其易于利用Synergy MCU外设,并连接各种传感器、驱动器等,因此您可以更快地对最终应用程序进行原型化。目标板套件、入门套件和开发套件配备了板载调试和编程接口,让您可以将代码下载到 MCU 中并调试项目。

选择Synergy套件

下表提供了不同Synergy工具套件之间的比较,以便您选择适合的工具套件。在此处可以了解更多有关Synergy工具套件的信息。

套件类型 典型属性 典型用例
目标板套件 具有MCU和数据头的低成本套件, 允许接驳所有 MCU管脚 评估特定MCU系列的功能
入门套件 价格合理的套件,包含Synergy平台的旗舰S7G2 MCU。套件具有图形液晶屏和高速串行连接功能。 开始评估Synergy软件平台的全部功能
开发套件 每个Synergy MCU系列的全功能套件 使用Synergy平台开发应用程序
应用示例套件 终端应用解决方案展示套件,包含Synergy硬件和软件元素。 展示核心技术
产品示例套件 类似于最终产品的应用程序特定套件 用作最终产品的参考

我们对新用户的建议

如果您是Synergy平台的新用户, 我们极力推荐 SK-S7G2 入门套件。此套件旨在对Synergy软件包 (SSP) 中提供的大部份功能进行评估, 包括一个彩色 TFT LCD﹑用于试验Synergy作为平台的 GUI 功能﹑以太网和 USB 端口以及一系列其他功能。您可以在此处了解有关Synergy入门套件SK-S7G2的更多信息。

现在怎么办?

当你的套件正在运行时,请参阅步骤2下载并安装Synergy软件包和您选择的开发工具。

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
Synergy Software Package (SSP) v1.4.0 Software Descriptive Datasheet 日本語 数据手册 PDF 4.49 MB
使用指南与说明
An Introduction to the APIs of the Synergy Software 指南 PDF 768 KB
Renesas Synergy Software Package (SSP) v1.7.5 User's Manual 手册 PDF 103.43 MB
Synergy Software Quality Handbook 日本語 手册 PDF 1.43 MB
应用指南 &白皮书
Migrating Synergy Software Projects from SSP v1.0.0 to SSP v1.1.0 - Application Note 应用文档 PDF 436 KB
其他
RENESAS SYNERGY PLATFORM 传单 PDF 3.97 MB