概览

简介

DA16600 模块为您的设备添加低功耗 Wi-Fi 和低功耗蓝牙® (LE) 功能提供了便捷的方式。 低功耗 Wi-Fi DA16200 片上系统 (SoC) 和低功耗蓝牙 LE DA14531 SoC 集成在单个模块上。 二者合二为一,方便快捷,可实现较长的电池寿命和较低的功耗。 作为单一集成系统,Wi-Fi/Bluetooth LE 共存以及通过蓝牙 LE 连接配置 Wi-Fi 等功能都是标准配置。

这些模块配有所有必需的组件,并通过了 FCC、IC、CE 和其他监管机构的监管认证。

完全集成的模块包括:

  • Wi-Fi SoC:DA16200
  • 低功耗蓝牙 SoC:DA14531
  • 4MB 闪存
  • 用于 Wi-Fi 的 40MHz 晶振
  • 用于 Wi-Fi 的 32kHz RTC 晶振
  • 用于蓝牙 LE 的 32MHz 晶振
  • 芯片天线或 u.FL 连接器
  • SPDT 天线开关
  • 单电源电压 (3.3V)
图像
DA16600MOD On Board Chip Antenna

板载芯片天线

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAC

图像
DA16600MOD External Antenna Connector

外部天线连接器 (u.FL)

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAE

优势

  • VirtualZero™ DA16200 SoC
  • 802.11n 1x1 低功耗 2.4GHz
  • 高达 72Mbps,MCS0-7
  • SmartBond TINY™ DA14531 SoC
  • 符合 BT5.1 标准的低功耗蓝牙
  • 电池续航时间一年以上
  • 突破性的 VirtualZero 低功耗技术
  • 睡眠状态下几乎无功耗
  • 超低功耗传感器唤醒
  • 使用小型电池和纽扣电池供电
  • 内置可定制共存算法
  • Wi-Fi:业界领先的输出功率和 Rx 灵敏度,可实现最长续航
  • 蓝牙 LE:BT 4.0 的四倍续航
  • SoC 在模块上运行完整的操作系统和 TCP/IP 堆栈
  • 使用蓝牙 LE 轻松配置 Wi-Fi 连接
  • 使用智能手机应用程序自动查找和配置新设备
  • 全面的网络软件堆栈
  • 安全启动、安全调试、安全资产存储、硬件加速、TLS/数字证书、椭圆曲线
  • 支持现场部署的设备固件更新
  • UART、SPI、ADC、I2 C、PWM、I2S、GPIO、JTAG 和 SWD

Wi-Fi AT 命令集

无需在 Wi-Fi 端开发任何复杂软件,即可简单快速地获取 DA16200/DA16600 系列业界领先的低功耗功能。 了解更多信息,请访问 DA16200 Wi-Fi AT 命令集 页面。

特性

  • DA16600 板
  • 低功耗 Wi-Fi
  • 低功耗蓝牙
  • 超低功耗
  • Wi-Fi/蓝牙 LE 共存
  • 卓越的续航时间
  • 完全卸载
  • 简单的设置和配置
  • 完整的软件堆栈
  • 领先的安全性
  • 无线 (OTA) 固件更新
  • 多个 I/O

产品对比

应用

应用

  • 温控器
  • 门锁
  • 监控摄像头
  • 视频门铃
  • 温度传感器
  • 烟雾探测器
  • 其他无线传感器
  • 车库门开启器
  • 宠物追踪器
  • 资产跟踪器
  • 家庭自动化
  • 商业
  • 工业
  • 住宅

文档

设计和开发

软件与工具

软件下载

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型