概览

简介

EU153-SMTLEAKPOCZ 漏水传感器解决方案套件演示了如何检测异常的高湿度或漏水情况,可利用带瑞萨电子低功耗 Wi-Fi/蓝牙® 设备和第三方可视化工具的温度传感器快速评估相对湿度。

特性

  • 检测异常的高湿度或漏水
  • 通过 MQTT 等方式向用户或截止阀发出 Wi-Fi 指示
  • 可充电电池在没有主电源时也可以让传感器保持正常工作
  • 太阳能采集功能可以让传感器无需主电源即可使用
  • 超低功耗 DC/DC + Wi-Fi 可实现较长运行/待机时间
  • BT5 通过智能手机简化调试过程

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 硬件 PDF 937 KB
原理图 PDF 5.05 MB
快速入门指南 PDF 749 KB
3 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 5.49 MB
1 item

相关评估板和套件

开发板与套件

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

Implementation shows the detection of high moisture levels or water spilling with the help of humidity and temperature sensors through the DA16600MOD ultra-low power Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy combo module and standard MQTT visualization tools.