S3系列

S3-series
S3系列

优化电源性能以提升S3系列中应用程序的效率。使用内置浮点单元以最少的CPU时钟周期处理数据密集型操作,并借助AES、真随机数生成器和内存保护元件等措施来确保数据安全。

Ant

高效

使用48MHz的Arm® Cortex®-M4 CPU内核与由130纳米超低功耗硅工艺制造的浮点元件,即可享受超高效的处理能力。以最少的CPU时钟周期运行DSP操作,在传输或存储之前对数据进行预处理。

MCU群组

S3系列中MCU组的闪存为256KB到1MB不等,SRAM为32KB到192KB不等,连接及外围设备也各有不同。

S3A6

S3A6

S3A6

S3 MCU系列最小的设备功能软件包中具有低功耗和高性能的最佳组合,包括256KB的闪存和32KB的SRAM。除安全功能外,还具有分段式LCD控制器、14位A/D转换器、12位D/A转换器、电容式触摸感应单元、USB 2.0全速版及温度传感器。

浏览S3A6群组MCU

S3A3

S3A3

S3A3

升级至S3A3系列即可获得512KB的闪存、96KB的SRAM,并享有更多设备功能软件包选项,获取更多GPIO引脚、连接选项(如lrDA接口)和模拟外设(如高速比较器)。

浏览S3A3群组MCU

S3A1

s3a1-group-icon

S3A1

除了S3A3的功能外,还可使用1MB的闪存、192KB的SRAM、额外的12位D/A转换器,以及更多的32位和16位通用PWM定时器和串行通信接口来开发更为复杂的应用程序。

浏览S3A1群组MCU

S3A7

S3A7

除了S3A3的功能外,还可使用1MB的闪存、192KB的SRAM、额外的12位D/A转换器,以及更多的32位通用PWM定时器和串行通信接口来开发更为复杂的应用程序。

 

注:对于新设计,请考虑具有兼容功能﹑改进可扩展性和提高电源效率的S3A1系列。没有计划停止支持S3A7系列。

浏览S3A7群组MCU
s3-getty

查找合适的MCU

比较各系列之间的特性、功能和性能,为您的项目确定合适的MCU

器件查找器