图像
GUI Solutions

RX系列GUI解决方案提供所有搭载显示专用功能的MCU、可立即进行开发的评估工具包以及GUI设计工具和软件,能够简化GUI的设计和开发。

图像
RX MCU解决了GUI开发的问题。

通过单芯片RX微控制器实现开发

RX微控制器内置最大为4MB的Flash、1MB的RAM和LCD控制器,通过单个芯片实现LCD显示

另外,2D绘图引擎的绘图辅助功能能够实现平滑显示

图像
RX MCUs make it possible to realize an LCD display with a single chip
部件编号 CPU 频率 ROM RAM LCD接口 推荐分辨率
RX72M/RX72N RXv3 240 MHz 4 MB 1 MB Parallel RGB, SPI, I2C 高达 WQVGA 16-bit
高达 WVGA 8-bit
RX66N RXv3 120 MHz 4 MB 1 MB Parallel RGB, SPI, I2C
RX65N/RX651 RXv2 120 MHz 2 MB 640 KB Parallel RGB, SPI, I2C 高达 WQVGA 16-bit

GUI开发支持工具与生态系统合作伙伴协作

GUI开发支持工具QE for Display

支持在PC上进行LCD参数设置,可搭配与合作伙伴的GUI开发支持工具一起使用

  1. 使LCD参数调整简单化
    • 时间设置与画质调整
    • 只需一个按钮即可写入各种参数,并在查看实际LCD的同时调整参数
  2. 与合作伙伴GUI工具搭配使用
    • 可从QE for Display进行下载、安装和调用合作伙伴GUI工具等操作
    • 编辑的图像数据可以直接导入现有项目之中
    • 当前支持Segger公司的emWin for RX工具 ,今后将继续增加其他工具的支持
图像
Easily make LCD adjustments

使LCD参数调整简单化

图像
Use together with partner GUI tool

与合作伙伴GUI工具搭配使用

* QE for Display是一种在集成开发环境e2 studio下运行的解决方案工具包。本产品由瑞萨电子免费提供。

合作伙伴GUI工具能够实现直观的GUI开发

工具 描述 合作伙伴
emWin for RX 轻量GUI库,在量产前可免费使用 Segger
Aeropoint GUI for RX 采用出色的色彩还原技术,还可以使用PowerPoint创建GUI、播放音频与视频 CRI Middleware

物美价廉的一体式Envision Kit

  • 配备预置演示和板载仿真器,用户可以立即体验功能和着手开发工作
  • 入门型号“RX65N Envision Kit”配备WQVGA尺寸的LCD
  • 旗舰机型 "RX72N Envision Kit"增加了Audio输入/输出、Wi-Fi/BLE、以太网和安全等功能
RX65N Envision Kit RX72N Envision Kit
  • CPU:RX65N 144引脚LQFP
  • 显示:WQVGA LCD,带电容触摸功能
  • 连接性:USB, PMOD
  • 内存:QSPI串行闪存 (32MB)
  • CPU:RX72N 144引脚LQFP
  • 显示:WQVGA LCD,带电容触摸功能
  • Audio:Audio jack、MEMS mic x 2
  • 连接性:micro SD卡槽、USB、PMOD x2
  • 内存:QSPI串行闪存 (32MB)
  • 网络:以太网、Wi-Fi/BLE combo混合网络
  • 安全:Trusted Secure IP

Boards & Kits

器件号 文档标题 类型 公司
RX65N-Envision-Kit RX65N Envision Kit 评估 Renesas
RX72N-Envision-Kit RX72N Envision Kit 评估 Renesas