以往提到的家电,其操作面板通常是由段式LCD、LED和物理按键组成,但近年来,有越来越多注重设计性的高端机型采用了TFT LCD和电容式触控按键。
为了满足家电和工业设备对TFT LCD显示的需求,瑞萨一直在开发基于图形LCD控制器和2D绘图引擎的RX家族单片机,并长年提供无需外设LCD显示用IC的单芯片解决方案。为了在广泛应用中更轻松采用TFT LCD模块,我们本次发布了适用于所有RX家族单片机的基于SPI的GUI解决方案。
基于专用硬件的GUI解决方案 | 基于SPI的GUI解决方案 | |
---|---|---|
目标RX家族单片机 | RX65N/RX651、RX66N、RX72N、RX72M | 全机型 |
使用的单片机功能 | 图形LCD控制器 2D绘图引擎 |
SPI |
用于LCD显示的单片机端子数 | 22~30个 | 4个 |
下面将介绍基于SPI的GUI解决方案的优点。
仅需4个端子即可实现TFT LCD显示
要通过SPI实现显示控制,只需使用时钟输出、数据输出/输入和芯片片选4个端子。TFT LCD模块在插针数量较少的封装中也能得到控制,因此在元件封装面积有限的应用中也可顺利应用。
合作伙伴GUI库,可免费使用到批量生产
从开发到批量生产,所有RX家族单片机用户均可免费使用Segger公司的GUI库“emWin for RX”。emWin已针对嵌入式应用进行了优化,即使是LCD显示用CPU和内存资源较少的RX100系列,也能轻松运行。
提供可快速体验QVGA LCD显示的示例程序
我们准备的示例程序使用了RX家族单片机评测板(RX140、RX671)和商用QVGA LCD模块。您可以同时体验微波炉LCD显示和基于电容式触控传感器的应用操作。
此外,我们还提供了一个PoC,让您可以体验本解决方案在实际场景中的应用。与上面的示例程序类似,可以在QVGA LCD模块上显示微波炉操作界面。电容式触控按钮和滑块由透明电极构成,在LED背光的照射下,可从黑色外壳浮现出白色。另外由于外壳正面完全扁平,给人一种时髦的HMI设计感。结合在Web上发布的电路板原理图、透明电极和外壳设计信息,客户可以在开发产品时进行参考。如您打算借用本PoC,请与我们的特约店联系。
利用RX家族的基于SPI的GUI解决方案,您可以用更少的硬件资源实现高级HMI创新,因此强烈建议您在下一代产品开发中使用。