Renesas 时钟分配产品用于在使用或不使用锁相环路 (PLL) 的情况下,在系统中调节、操纵并分配时钟信号。 这些器件非常适合于大多数输入信号质量良好的应用,其目标是缓冲、扇出、分配或多路复用输入信号。 单输出时钟缓冲器还用于将时钟从一个信号标准转化成另一个标准(例如,将 LVCMOS 输入转化成 LVPECL 输出)。

作为计时解决方案的行业领导者,Renesas 提供丰富的时钟缓冲器、时钟分配和多路复用器解决方案组合,可满足几乎任何应用的需求。 Renesas 拥有最广泛的时钟分配器件产品组合,可支持差分信号。 这些器件支持的最常见的 I/O 级信号包括 LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS、CML、HSTL、SSTL 等。

Clock Distribution Overview (PDF | English, 日本語)

 

 

选择时钟分配器件

时钟分配器件可采用多种方法分类。 在某些情况下,设计人员可能希望获得输入时钟,然后将其分配给多个目标,而无需修改时钟频率。 在其它情况下,设计人员可能需使用其它时钟对其进行分频或复用。 点击此处查看所有此类器件

另外,在一些时钟分配应用中可能需要零延迟缓冲器。 零延迟缓冲器是基于 PLL 的器件,可重新生成带有扇出的输入时钟信号以驱动多个负载。 大多数器件的延迟可通过外部反馈路径进行调节。 点击此处查看所有此类器件

关于时钟分配网络
时钟分配网络(通常称为时钟树)可将来自一个共同来源的时钟信号分配至需要信号的所有电气元件。 此功能对于同步系统的操作非常重要,为了实现时钟信号及其分配中使用的电气网络的特征,必须对该功能给予足够的重视。 对时钟分配网络进行适当设计可以确保关键计时要求得到满足,从而实现可靠操作和最佳性能。

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Timing Solutions Products Overview 概览 PDF 906 KB
Clock Distribution Overview 日本語 概览 PDF 217 KB