零延迟缓冲器 (ZDB) 提供了输出端输入时钟的同步拷贝(无传播延迟),并且一般情况下无需转换频率。 Renesas’ 的 ZDB 均是基于 PLL 的器件,可重新生成带扇出的输入时钟信号,以驱动多个负载提供多种信号级,包括 LVPECL、LVDS、HCSL、CML、HSTL、SSTL 或 LVCMOS。 对于 FPGA、CPU、逻辑和同步存储器等需要同步时钟的应用而言,ZDB 是它们的理想选择。
大多数零延迟缓冲器的延迟可通过外部反馈路径进行调节。 这样可以实现对时钟信号到达负载所需计时的精确控制。 当全部输出(包括反馈输出)均采用简单分频器时,可进行简单的频率转换以保持时钟同步化。
提示: 如果需要不止一个唯一的输出频率(如 100MHz 和 125Mhz),可使用“输出库”参数选择器。 每个库与唯一的输出频率对应。
Download:Clock Distribution Overview (PDF | English, 日本語)
业内领先的零延迟缓冲器解决方案
Renesas' 的零延迟缓冲器 (ZDB) 产品系列拥有广泛的选项和功能。 LVPECL、LVDS、HCSL、CML、HSTL、SSTL 和可选输出等差分输出,都支持高达 3.2GHz 的输出频率和频率高达 350MHz 的单端 LVCMOS 输出。 此外,Renesas' 的 PLL 产品组合中有一些器件支持 1.2V 至 5V 电源电压,可在商业和工业温度范围内使用。
使用 Renesas PLL 产品具有多种好处。 减少电路板上石英晶体的数量,从而提高可靠性,因为晶体很容易受到冲击和振动的影响。 使用时钟信号发生器后,通过使用一个器件取代多个晶体和振荡器,还可降低消费类电子产品'的电路板成本和空间、材料单 (BOM) 和库存水平。 对于包括个人电脑、消费类电子产品或工业系统,以及高性能网络和通信系统在内的各种系统而言,它们都是理想选择。
选择零延迟缓冲器 (ZDB)
选择用于特定应用的 ZDB 时要考虑许多重要因素。 用户可以下列参数作为起始点,来缩小潜在解决方案的范围:
- 输出数量:选择带有足够输出端的 ZDB 来简化您的时钟数。 元件数量减少可简化设计和采购流程,能够更快地投入市场营销,甚至能提高可靠性,从而增加产出。 Renesas 针对高度复杂的系统提供了一些业内’集成度最高的解决方案,同时也针对介于上述两者之间的系统提供了适当的解决方案。
- 输出类型:零延迟缓冲器所需输出的信号类型。 Renesas 提供 LVPECL、LVDS、HCSL、CML、HSTL、SSTL 或 LVCMOS。
- 输入/输出频率范围:输入和输出频率的有效范围。 Renesas 提供的零延迟缓冲器可满足所有主流应用的频率需求。
- 核心电压:向 ZDB 供电的电源电压。 它通常由系统中可用的电源轨决定,并往往会对输出的电压电平产生影响。 Renesas’ 零延迟缓冲器的电压范围为 3.3V 到 1.5V。