8路输出汽车时钟编程板
AutoClock编程板让 RC21213 和 RC21214 可编程时钟发生器空白芯片的编程变得简单。 通过板载USB接口, "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" GUI软件可用于与插座中的空白芯片进行通信,以进行芯片配置和编程。
RC21214-EVB评估板(EVB)设计用于评估 RC21214 作为时钟发生器工作于频率合成器模式时,适用于商用汽车应用和PCIe Gen 1-6场景。
当评估版(EVB)通过USB连接到运行 "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" 软件的计算机时,RC21214可以配置为各种频率,具有一流的商业性能。 评估版(EVB) 可在 -40 °C 至 105 °C 的温度范围内工作,VDD 支持3.3V、2.5V 和 1.8V。 2.5V 和 1.8V。
RC21214 支持多种功能,共有 12 对差分输出。 每对差分输出均可编程为 2路LVCMOS、1路LVDS 或者1路 LP-HCSL 输出。 有 7 个通用输入/输出 口(GPIO) 和 2 个通用输入口 (GPI),用于配置为输出使能、配置选择和状态输出等。 电压电平可通过跳线设置。 该RC21214符合 ISO 9001 和 AEC-Q100 标准,支持PPAP规范。
AutoClock编程板让 RC21213 和 RC21214 可编程时钟发生器空白芯片的编程变得简单。 通过板载USB接口, "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" GUI软件可用于与插座中的空白芯片进行通信,以进行芯片配置和编程。
RC21212-EVB评估板(EVB)设计用于评估 RC21212 作为时钟发生器工作于频率合成器模式时,适用于商用汽车应用和PCIe Gen 1-6场景。
当评估版(EVB)通过USB连接到运行 “瑞萨集成电路工具箱(RICBox™) ” 软件的计算机时,RC21212可以配置为各种频率,具有一流的商业性能。 评估版(EVB) 可在...
AutoClock编程板让 RC21211 和 RC21212 可编程时钟发生器空白芯片的编程变得简单。 通过板载USB接口, "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" GUI软件可用于与插座中的空白芯片进行通信,以进行芯片配置和编程。