12路输出车用可编程时钟发生器评估板
RC21212-EVB评估板(EVB)设计用于评估 RC21212 作为时钟发生器工作于频率合成器模式时,适用于商用汽车应用和PCIe Gen 1-6场景。
当评估版(EVB)通过USB连接到运行 “瑞萨集成电路工具箱(RICBox™) ” 软件的计算机时,RC21212可以配置为各种频率,具有一流的商业性能。 评估版(EVB) 可在...
AutoClock编程板让 RC21211 和 RC21212 可编程时钟发生器空白芯片的编程变得简单。 通过板载USB接口, "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" GUI软件可用于与插座中的空白芯片进行通信,以进行芯片配置和编程。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
瑞萨电子集成电路工具箱 (RICBox) 借助瑞萨集成电路工具箱 (RICBox) 软件平台,客户可在连接到运行该软件的计算机时,将瑞萨设备配置到评估套件上。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|
RC21212-EVB评估板(EVB)设计用于评估 RC21212 作为时钟发生器工作于频率合成器模式时,适用于商用汽车应用和PCIe Gen 1-6场景。
当评估版(EVB)通过USB连接到运行 “瑞萨集成电路工具箱(RICBox™) ” 软件的计算机时,RC21212可以配置为各种频率,具有一流的商业性能。 评估版(EVB) 可在...
RC21214-EVB评估板(EVB)设计用于评估 RC21214 作为时钟发生器工作于频率合成器模式时,适用于商用汽车应用和PCIe Gen 1-6场景。
当评估版(EVB)通过USB连接到运行 "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" 软件的计算机时,RC21214可以配置为各种频率,具有一流的商业性能。 评估版(EVB)...
AutoClock编程板让 RC21213 和 RC21214 可编程时钟发生器空白芯片的编程变得简单。 通过板载USB接口, "瑞萨电子集成电路工具箱(RICBox™)" GUI软件可用于与插座中的空白芯片进行通信,以进行芯片配置和编程。