图像
Yukiko Date
Yukiko Date
Staff Product Marketing Specialist
已发布: 2023年6月28日

触摸MCU市场正在巨大的增长,越来越多的应用实施触摸功能,以确保卫生并为每个人的生活方式带来便利。 将触摸功能部署到MCU应用程序中是当中行业趋势之一。 但是,小型产品散热面积较小,因此还必须考虑散热设计, 并且需要具有保证高温操作的可靠性。

RL78/G16是瑞萨电子小型的通用微控制器(MCU),工作频率为16MHz。 与RL78/G15 MCU类似,它针对8位MCU应用进行了优化,其电容式触摸传感器功能和安全特性使其适用于广泛的应用,包括家用电器、照明控制、传感器控制、逆变器、风扇控制等。

RL78/G16的定位

根据下面的参考表,RL78/G16支持广泛的工作环境温度,并配备了电容式触摸传感器功能和安全功能,与现有的RL78 MCU系列区分开来。

表1:RL78 系列比较表
 RL78/G10
RL78/G1M
RL78/G1N
RL78/G15RL78/G16RL78/G23
RL78/G22
CPU Core8-bit (RL78-S1 Core)16-bit (RL78-S2 Core)16-bit (RL78-S2 Core)16-bit (RL78-S3 Core)
Max. Operation Frequency20MHz16MHz16MHz32MHz
Operation Voltage2.0V – 5.5V2.4V – 5.5V2.4V – 5.5V1.6V – 5.5V
HOCO Frequency Accuracy TA = -20 °C ~ +85 °C±2%±1% (G, M version 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V)±1%(G, M version 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V)±1% (1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V)
Data Flash YesYesYes (with BGO)
Self-Programming YesYesYes
Programming/Debugging at 3.3V YesYesYes
SafetyTRAP only YesYes
Capacitive Touch Sensing Unit  YesYes
Operating Ambient Temperature-40 °C to 85 °C-40 °C to 125 °C-40 °C to 125 °C-40 °C to 105 °C

RL78/G16 系列涵盖了 RL78/G15 的上位,将 10 引脚至 32 引脚和 32KB 或 16KB 代码闪存带入市场供客户选择。

RL78/G16 单片机的4个主要特性

1. 瑞萨电子小型触摸微控制器的节省空间和触摸功能

RL78/G16采用封装,包括(10引脚-LSSOP(4.4×3.6毫米))和(16针-HWQFN(3×3毫米))。 10 针 LSSOP(4.4×3.6mm) 具有 3 个通道,16 针 HWQFN 包含一个 7 通道电容式触摸传感器单元。

2. IEC 60730 认证(家用电器必须认证)

通过使用瑞萨电子的应用笔记和经过IEC 60730 B类认证的样品程序,客户可以轻松获得其最终产品的IEC 60730认证。 RL78/G16配备了基于功能安全标准的安全功能,以防止家用电器着火或造成伤害。 此外,电容式触摸传感器功能可以自我诊断内部电路异常,并通过自身测试软件确保安全。 

3. 增强的内置外设功能可降低系统总成本

RL78/G16具有复位功能、比较器、数据闪存和电容式触摸传感器功能。 无需用于UART通信的外部振荡器,因为RL78/G16集成了高精度、高速片内振荡器。 无需安装各种外部组件,可以降低整个系统的成本。 还提供调试和自编程功能,使产品更易于使用。

4. 在高工作环境温度 (125°C) 下减少热失控

根据应用需求,可提供三种产品等级。 (A 型:-40 °C 至 85 °C,G 型:-40 °C 至 105 °C,M 型:-40 °C 至 125 °C)
最高工作环境温度为125 °C,使散热设计变得简单,使微控制器能够安装在小型产品上,靠近电机和LED等发热元件。

图像
图 2:RL78/G16 MCU 的 4 个主要特性

简化开发的工具

1. 使用智能配置器轻松进行初始配置

支持智能配置器,这是GUI工具,可以自动轻松地生成初始配置程序。 智能配置器能支持许多瑞萨微控制器,为客户应用进行快速、智能的软件开发。

2. 开发触摸,I/F,只需简单的操作 - QE 用于电容式触摸

电容式触摸的QE是一种触摸开发支持工具,允许自动调整、监控和偏移调整。 调优结果也可以作为代码生成并反映在项目中。
基本调谐可以在几分钟内完成,因为只需触摸目标电极即可完成自动调谐。 监控功能允许您实时调整和反映调谐参数,并立即显示结果以在各种情况下找到最佳参数,即使有大量静电或手湿。

图像
Figure 3: Smart Configurator and QE for Capacitive Touch Features
图 3:电容式触摸功能的智能配置器和 QE:

3. 即用型评估板和评估系统,简化触摸开发

用户可以在 RL78/G16 快速原型开发板或 RL78/G16 电容触摸评估系统之间进行选择,以快速启动您的触摸开发。
RL78/G16 快速原型开发板是一款易于使用的评估板,专门用于原型设计和开发,只需连接USB电缆即可进行程序编写/调试。 此外,还提供了两个触摸按钮和一个滑块,以便于电容式触摸评估。
另一方面, RL78/G16电容触摸评估系统是专门用于电容式触摸评估的评估板,包括开关、滑块和滚轮。 通过与上面介绍的电容式触摸QE相结合,可以在购买后立即开始评估。

图像
図4: RL78/G16の評価ボード
图 4:RL78/G16 评估板:

4. 使用 Arduino 库加速原型开发

Arduino库可用于快速原型开发板,并且还支持Arduino IDE,使您不仅可以从RL78的资源中受益,还可以从庞大的Arduino资源中受益。 通过访问两个库,用户可以尽早实现目标应用。
如果您想使用 Arduino IDE 进行评估,请访问 https://github.com/renesas/Arduino/wiki

瑞萨电子小型触摸微控制器RL78/G16以及全套开发工具。 您可以从 瑞萨电子在线商店购买器件和开发套件。 了解如何通过瑞萨电子的成功组合开发感应加热电饭煲