RL78/G16 快速原型开发板配备RL78/G16微控制器,是一种专门用于各种应用开发试产的原型开发板。它只需连接USB线即可编写/调试程序,无需任何其他工具即可着手评估。此外,它还可以使用传统E2仿真器和E2 Lite仿真器实现高性能调试(有关方法,请参考用户手册)。标配Arduino Uno和Pmod™接口,具有高度的可扩展性,譬如能够访问微控制器的所有引脚。它配备两个电容传感器触摸按钮和一个滑块,这是RL78/G16的特征功能之一。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
2 items
|
本视频介绍如何将瑞萨电子发布在 GitHub 上的 RL78 板添加到 Arduino IDE 2,并运行草图。
章节
00:00 开始
00:30 安装 Arduino IDE
00:49 安装工具
01:57 编写草图
02:17 设置 COM 端口
02:43 设置电路板
02:59 编译、上传、LED 闪烁
博客 | 2023年6月28日 |