图像
瑞萨电子的专有调制方案和算法可让高度集成型升降压控制器实现电池供电设备所需的高可靠性能。 我们的双向升降压控制器不需要额外的感测电路,可为客户提供强大的功能集,以保持电池健康和出色的电源利用率。
PLP |
Topology [Rail 1] |
Outputs (#) |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
IQ |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Output Per Driver UGATE Source|Sink |
Output Per Driver LGATE Source|Sink |
SYNCH Capability |
Parallelable |
Bi-direction |
Control Type |
Temp. Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||
40V Bidirectional 4- Switch Synchronous Buck-Boost Controller | N/A | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 40 | 0.8 | 40 | 50 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | 是 | 是 | 是 | Current Mode | -40 to 125°C | 32 | QFN | 4.057 | |
40V Unidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller | 2033 12月 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 40 | 0.8 | 40 | 50 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | 是 | 否 | 否 | Current Mode | -40 to 125°C | 32 | QFN | 4.057 | |
60V 双向四开关同步升降压控制器 | 2033 12月 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 60 | 0.8 | 60 | 50 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | 是 | 是 | 是 | Current Mode | -40 to 125°C | 32, 38 | QFN, TSSOP-EP | iSim | 4.24 |
80V 双向 4 开关同步降压-升压控制器 | 2033 12月 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 80 | 0.8 | 80 | 45 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | 是 | 是 | 是 | Current Mode | -40 to 125°C | 38, 32 | TQFN, TSSOP-EP | ||
Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator | N/A | Buck-Boost | 1 | 3.8 | 24 | 2 | 24 | 130 µA (forward) | 620 | 否 | 否 | 是 | R3 modulator | -10 to +100°C, -40 to +85°C | 32 | TQFN | 4.35 | |||
双向升降压稳压器 | N/A | Buck-Boost | 1 | 3.8 | 23 | 2 | 21 | 120 uA (forward) | 620 - 1000 | 否 | 否 | 是 | Hysteretic Mode | 32 | TQFN | 4.35 |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
白皮书 | PDF 764 KB English(英语) , 日文 | |
白皮书 | PDF 820 KB English(英语) , 日文 | |
白皮书 | PDF 773 KB English(英语) , 日文 | |
白皮书 | PDF 609 KB English(英语) | |
白皮书 | PDF 320 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
8 items
|
A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.