100W USB Type-C® 直流输入模组
这是一个针对双供电端口(Source)的USB认证参考设计。该参考设计将直流输入转换为两个 USB Type-CⓇ 供电(Source)端口。USB Type-CⓇ 供电(Source)端口可支持可编程电源 (PPS).
该参考设计具有两个 USB Type-C 端口,使其成为多端口交流适配器的合适解决方案。
提供的标准固件可作为...
RAA489800 是一款双向升降压稳压器,提供升降压调节和保护功能。 瑞萨电子先进的 R3™ 技术提供高轻载效率、快速瞬态响应和无缝 DCM/CCM 转换。 RAA489800 从高达 23V 的各种直流电源(例如传统的 AC/DC 适配器 (ADP)、USB PD 端口、旅行 ADP)获取输入电源,并将其安全地转换为高达 21V 的稳压电压。
RAA489800 还可将连接在其输出端(系统侧)的宽范围直流电源转换为输入端(ADP 侧)的稳压电压。 这种双向降压-升压调节功能使 RAA489800 的应用非常灵活。 除了 4 开关降压-升压配置外,该器件还支持 2 开关降压模式操作。 RAA489800 包括各种系统操作功能,例如正向模式使能引脚、反向模式使能引脚、可编程软启动时间以及可调正向和反向 VOUT。 还具有正向和反向电源正常指示器。 保护功能包括过流保护、过压保护、欠压保护和过温保护。
RAA489800 通过 SMBus/I2C 进行串行通信,允许对许多关键参数进行编程,以提供定制的解决方案。 这些编程参数包括但不限于:输出电流限制、输入电流限制和输出电压设置。
这是一个针对双供电端口(Source)的USB认证参考设计。该参考设计将直流输入转换为两个 USB Type-CⓇ 供电(Source)端口。USB Type-CⓇ 供电(Source)端口可支持可编程电源 (PPS).
该参考设计具有两个 USB Type-C 端口,使其成为多端口交流适配器的合适解决方案。
提供的标准固件可作为...
这是一个单端口参考设计,可将 USB Type-C® 输入电源转换为直流输出,或将直流输入转换为 USB Type-C® 供电(Source)输出。
USB Type-C® 端口具有双重电源角色 (DRP) 功能,支持受电(Sink)模式和供电(Source)模式。
通过使用专用固件,该板还可以作为 USB PD Exerciser (...
The RAA489800 is a bidirectional, buck-boost voltage regulator that provides buck-boost voltage regulation and protection features. The advanced Renesas R3™ Technology...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.