80V 双向四开关同步升降压控制器
ISL81801EVAL1Z 评测板采用 ISL81801,是一款具有恒定电压/恒定电流输出的 80V 双向同步升降压控制器。100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率有助于优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器则可实现高功率的升降压输出。该评测板设计适用于高达 120W 的大电流应用。
ISL81801是一款真正的双向 4 开关同步降压-升压控制器,具有峰值和平均电流检测功能,并可在两端进行监控。 该控制器输入和输出电压范围较广,适用于工业、电信等其他工业应用。
ISL81801 采用专有的降压-升压控制算法,升压模式采用谷值电流调制,降压模式控制采用峰值电流调制。
ISL81801 具有四个独立的控制环路,用于输入和输出电压和电流。 该系列产品内置的两端峰值电流检测和逐周期电流限制通过在两端和两个方向的快速瞬态条件下提供瞬时电流限制,确保运行时的可靠性。 该系列产品还在输入和输出端设有两个电流监控引脚,以辅助恒流(CC)限制和其他系统管理功能。 CC 操作低至低电压,避免了过载或短路条件下的失控情况。 除了多层过流保护外,该产品还提供全面的保护功能,如输入和输出的过压保护、欠压保护、过温保护、平均电流和峰值电流限制,以确保单向和双向操作的高可靠性。 轻载时独特的 DE/突发模式可显著降低待机功耗,并在不同负载水平下保持稳定的输出纹波。
该集成电路采用节省空间的 32 LD 5mm×5mm TQFN 封装或易于组装的 4.4mm×9.7mm 38 LD HTSSOP 封装。 两种封装均使用 EPAD 来提高热性能和抗噪性。 低引脚数量、更少的外部元件和默认内部值,使 ISL81801 成为简单电源设计上市的理想解决方案。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
iSim:PE Offline Simulation Tool iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
|
Simulator | 瑞萨电子 |
1 item
|
ISL81801EVAL1Z 评测板采用 ISL81801,是一款具有恒定电压/恒定电流输出的 80V 双向同步升降压控制器。100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率有助于优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器则可实现高功率的升降压输出。该评测板设计适用于高达 120W 的大电流应用。
ISL81801EVAL2Z 评测板采用 ISL81801,是一款具有恒定电压/恒定电流输出的 80V 双向同步升降压控制器。100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率有助于优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器则可实现高功率的升降压输出。该评测板设计适用于高达 240W 的大电流应用。
ISL81801DEMO1Z 演示板采用 ISL81801,这是一款 80V 高电压同步升降压控制器,可提供外部软启动、独立启用功能,并且集成了 UV/OV/OC/OT 保护功能。 100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率帮助优化电感尺寸,强大的栅极驱动器提供高达 20A 的升降压输出。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.
新闻 | 2020年10月21日 |