R-Car S4 参考板/扩展板
该解决方案为汽车网关应用提供了带软硬件的完整开发环境,以支持新的 E/E 架构。
R-Car S4 能够启动具有高性能、高速网络、高安全性和高功能安全级别的汽车服务器/CoGW,随着 E/E 架构演变为域和区域,这些均已成为必需特性。 R-Car S4 解决方案允许设计人员重新使用高达 88% 的为第三代 R-Car SoC 和 RH850 MCU 应用程序而开发的软件代码。 该软件包支持带有多种驱动程序和基本软件(如 Linux BSP 和虚拟机管理程序)的实时内核。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
多核同步调试和跟踪工具 R-Car S4中集成的多个异构处理器内核(Arm内核/ RH850内核)可以同时调试和跟踪。 这允许在多个内核协同工作以实现功能的系统中更短的时间来识别原因和分析问题。
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
Virtual Turnkey Platform The virtual turnkey platform is a software development kit (R-Car SDK) with pretested software libraries and sample code on the virtual development environment R-Car Virtual Platform (VPF).
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
R-Car Virtual Platform The R-Car Virtual Platform (VPF) accelerates in-vehicle software development for next-generation vehicles.
|
Simulator | 瑞萨电子 |
用于 R-Car 的 e² studio 适用于 ADAS 和自动驾驶的集成软件开发环境。 创新的开放式开发环境,旨在简化计算机视觉和深度学习算法的软件开发。
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
AosEdge 平台 — 互联汽车应用交付管理系统 为车机互联系统带来全新的UX(用户体验),同时提供软件发布与运用的V2C (Vehicle to Cloud) 平台“AosEdge”。
|
Software Package | EPAM Systems, Inc. |
瑞萨 MCAL 瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
多设备同步调试和跟踪工具 该工具有助于分析和识别在多个设备的CPU上协同运行的软件中出现的问题。
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
多设备协同仿真环境 这是一个多设备运行仿真环境,集成了为单个设备提供的R-Car Virtual Platform等模拟器组,可实现协同运行。
|
Simulator | MathWorks, Australian Semiconductor Technology Company, Synopsys |
软件开发用高速模拟器 基于QEMU的快速仿真环境。
|
Simulator | 瑞萨电子 |
多设备分布式处理软件 该软件将应用程序的功能分散配置到多个SoC和微控制器内部的CPU和HWIP中,以最大限度地发挥硬件的性能。
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
面向连接服务和网关应用程序的集成开发平台 R-Car S4 Whitebox SDK R-Car S4 Whitebox SDK是一款集成开发平台,可加快连接服务的应用程序开发。所有软件均通过FoC (Free of Charge)许可证的形式提供一体式软件包。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
RH850 基于模型的开发环境 [Embedded Target for RH850 Virtual Platform] Embedded Target for RH850 Virtual Platform是一种开发环境,允许用户从Simulink®模型生成目标设备的外设代码,可在Simulink和虚拟环境中执行协同验证vHILS(Virtual Hardware In the Loop Simulation)。
|
Model-Based Development | 瑞萨电子 |
12 items
|
该解决方案为汽车网关应用提供了带软硬件的完整开发环境,以支持新的 E/E 架构。
R-Car S4入门套件是一款低成本、现成的开发板,用于使用瑞萨电子 R-Car S4片上系统 (SoC)构建软件。 该 SoC 为云通信和安全车辆控制提供高计算性能和一系列通信功能。 与现有的 R-Car S4参考板相比,新的入门套件更便宜且易于获得,后者提供了包括评估板和软件在内的全面开发环境。...
The VC4 is based on a complete Renesas chipset. The centerpiece is the R-Car S4 with 8x Cortex®A55 cores, 1x Cortex® R52 core 2x RH850 G4MH delivering up to 27K DMIPS...
This video shows how to download a user program to an external flash memory connected to R-Car S4 using e² studio.
博客 | 2023年7月22日 | ||
新闻 | 2023年7月11日 | ||
新闻 | 2023年2月22日 | ||
博客 | 2023年2月1日 | ||
博客 | 2023年1月13日 | ||
博客 | 2022年9月15日 | ||
博客 | 2022年5月11日 | ||
博客 | 2022年4月26日 | ||
博客 | 2021年10月22日 | ||
新闻 | 2021年10月8日 | ||
博客 | 2021年3月13日 |