经验证的 Linux 软件包

瑞萨电子提供的 Linux 软件包包含工业领域所需的基本软件, 该软件包基于产品的规格书进行了验证。

客户可以使用稳定的Linux+基本软件立即开始开发应用程序。

传统上,半导体制造商提供的软件未能实行系统的维护。
但是,瑞萨电子提供的Linux 软件包, 已经过验证并提供系统维护。
大大降低了嵌入式系统设计所固有的软件开发负担。

经验证的 Linux 软件包主要功能:

  • 民用基础设施平台™ (CIP™) 的超级长期支持
    • 支持最新内核额外功能 5 年
    • 超过 10 年的安全修补程序支持
    • 此外,瑞萨电子还独立开展活动, 扩大维修范围
  • 支持行业标准 API
  • 增强型标准软件组件,适用于工业和物联网应用
    • 提高了工业领域所需的可靠性、实时性能、安全性和功能安全性
  • CMMI 3 级软件开发流程管理
  • 支持行业标准 API
  • 免费和简单的点击许可
  • 免费维护

Verified Linux Package Concept

版本 iWave BSP 随套件一起提供 瑞萨电子 CIP BSP
Linux 内核版 Linux 3.10.31 Linux 4.4.55
编译器版 gcc 版本 4.8.3 20140401 (预发行) (Linaro GCC 4.8-2014.04) gcc 版本 5.2.1 20151005 (Linaro GCC 5.2-2015.11-2)
Yocto Daisy (1.6.1) Jethro (2.0.1)

什么是民用基础设施平台 (CIP)?

民用基础设施平台旨在建立一个基础层,用于构建基于 linux 的嵌入式系统,以便满足现代民用基础设施的要求。它由 Linux Foundation 和全球领先的基础设施系统制造商推动。

了解更多 >>

从哪里获取

可以从Renesas Marketplace获取 RZ/G Linux 软件包。有关详情, 请访问 Marketplace 中的 Market > Linux 软件包”菜单。

评估版本 : 下载 >>

产品版本 : 下载 >>

 

授予许可

使用 RZ/G Linux 软件包需要与瑞萨电子签订用户协议(免费)。有关详情, 请访问 Marketplace 中的 Market > Linux 软件包”菜单。

商标

民用基础设施平台和 CIP 是 Linux Foundation 在美国和其他国家的商标。