RA2A1

集成 24 位 Sigma Delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23

概述

RA2A1 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M23 内核,提供高度集成的高精度模拟性能。这一 IC 群组可提供具备信号调节和测量模拟解决方案的一整套 MCU。RA2A1 群组支持 1.6 V 至 5.5 V 的幅度较宽的工作电压范围。它包括 16 位 SAR ADC、24 位 Sigma Delta ADC、比较器、运算放大器和 DAC。RA2A1 MCU 面向成本敏感和低功耗工业传感器应用,高解析度模拟将成为成本优势。

主要特性

  • 48MHz Arm® Cortex®-M23
  • 256kB 闪存以及 32kB SRAM
  • 与 EEPROM 存储数据功能类似的 8kB 数据闪存
  • 可从 32 引脚封装扩展至 64 引脚封装
  • 电容式触摸传感单元
  • 16 位 SAR A/D,24 位 SD A/D
  • 12 位 D/A,8 位 D/A
  • OPAMP (3ch),ACMP-HS/LP
  • 全速 USB 2.0
  • CAN 2.0
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)

应用

  • 工业自动化(光电传感器、光纤传感器、温度传感器)
  • 流程自动化(压力传感器、流量控制计、单相表)
  • 楼宇自动化/家用电器(烟雾探测器)
  • 保健(脉搏血氧仪、身体指数测量)
  • 一般用途

引脚数/内存阵容:

闪存:256kB

RAM:32kB

引脚数

封装

大小

间距

32 引脚

LQFP

7x7mm

0.8mm

36 引脚

BGA

5x5mm

0.8mm

40 引脚

QFN

6x6mm

0.5mm

48 引脚

QFN

7x7mm

0.5mm

64 引脚

LQFP

10x10mm

0.5mm


资源

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.