EU036-MULTISENSEVZ 概念验证板展示了通过 ASi-5 快速读取来自众多传感器的数据,并将数据快速写入其他微控制器单元的能力。 电路板上支持的传感器可测量空气或液体流速、相对湿度、温度、室内或室外空气质量、距离、SpO2/心率或客户自己的模拟传感器。 EU036-MULTISENSEVZ 的辅助材料包括原理图、BOM 和大量演示软件。 使用您最喜爱的瑞萨 MCU 和/或 ASi-5 总线快速启动多传感器开发!
此解决方案使用 RA2A1 32 位 MCU展示了基于瑞萨电子独有的 ASi4U-v5 收发器芯片通信, 并通过 ASi-5 总线实现多个传感器通信。