此解决方案为无水箱燃气热水器这种应用提供了更好的用户体验。通过使用两个控制器(一个在厨房,另一个在浴室),用户可以远程控制水温和水量。

瑞萨开发的这个利用双MCU的解决方案,以最低的成本提供紧凑的设计。该设计包括一个 MCU、传感器和连接模块,如 Bluetooth® Low Energy (BLE) 或 Wi-Fi,以及一个精度高达 ±1.5%RH 的温度/湿度传感器。

系统优势

  • 为整个系统提供单一电源解决方案,实现无中断的连续远程控制
  • 精确的温度和湿度控制
系统框图

遥控无水箱燃气热水器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势