RZ/G Linux 软件包提供了一系列经过验证的中间件。中间件的操作已得到合作伙伴和瑞萨电子的验证,因此可以利用它们来轻松地扩展应用系统的功能。

如需了解详细规格和如何获取软件加载项,请访问Marketplace

主要特点:

  • 扩展已验证的 Linux 软件包的功能。
  • 所有加载项的操作均由瑞萨电子和合作伙伴进行验证。
  • 示例应用软件可以立即运行。
  • 评估版本可从Marketplace下载。
  • 发布版本可以直接从合作伙伴开发人员处获得许可。

RZ/G Linux Package Software Add-ons

解决方案演示视频

RZ/G Door Phone Demo

瑞萨电子 RZ/G 可视门铃演示
瑞萨电子公司

这是瑞萨电子 RZ/G1 可视门铃演示,其中一个视频信号和三个 H.264 压缩 MP4 影片将通过以太网在发送板和接收板之间传送(在本例中为 RZ/G1M 入门套件)。本演示介绍的是多流视频压缩/解压缩以及 Qt 图形。

RZ/G Qt and Multimedia Demo

瑞萨电子 RZ/G Qt 和多媒体演示
瑞萨电子公司

配备 RZ/G 开发套件的 Linux BSP 含有多个可以从 Linux 桌面启动的演示。其中包括配备了 Qt 框架的多个演示——例如:Qt everywhere、Qt cinematic experience 以及多个 Qml 视频着色器效果。

RZ/G Embedded Vision Object Recognition Demo

瑞萨电子 RZ/G 嵌入式视觉对象识别演示
瑞萨电子公司

这是一个示例,用于证明可在 RZ/G1M 微处理器上识别对象的计算机视觉应用。该软件由瑞萨电子软件合作伙伴 Uncanny Vision 开发, 并使用 Caffe 深度学习框架和卷积神经网络 (CNN)--称为 Uncanny DLL(深度学习网络)--来识别对象。