接口&连接

电力线通信 (PLC) 是一种以电力线为载体的通信方式。 通过使用电力线作为通信网络,凭借快速,低廉的成本建立系统。 因此,PLC 被用作智能电表(高级计量基础设施 — AMI)、家庭能源管理系统(HEMS)、建筑能源管理系统(BEMS)和太阳能电池板监控系统(PV)的通信,这些都是智能社会的一部分。 通信数据可以通过 AC 或 DC 电力线传播。

分类

PLC Smart Transceivers

Neuron processor core integrated with a power line transceiver

PLC 调制解调器 IC

实现长距离的安全通信,确保在 AC 和 DC 线路上准确快速地收集信息

PLC Line Drivers

PLC line drivers for applications using HomePlug, G.hn, CENELEC-A, etc.