当今计算系统的各种接口(PCI Express、SATA、USB、SAS、DMI、QPI、超传输、以太网等)和多种 CPU 架构(Intel、Freescale 等)要求在性能、BOM 成本和电路板空间方面进行一系列复杂的权衡。 DT 与业内领先的 CPU 和计算供应商拥有最长的稳定关系,可提供最大的参考时钟解决方案和增值时钟产品组合,从而实现最佳权衡。

Renesas 是计算计时空间方面的领先创新者,拥有多个第一,其中包括:第一次引进替代标准 HCSL 的低功耗 HCSL 输出,节能比例高达 85%;第一次提供动态频率控制来控制超频/低频;第一次在单个器件中采用多个 PLL 来节省能源和电路板空间。 Renesas 提供最适合特定设计的主板时钟和服务器时钟解决方案。 浏览下面所列出的器件,查找理想的计算时钟解决方案。

print新闻及更多资源