图像
当今’计算系统的各种接口(PCI Express、SATA、USB、SAS、DMI、QPI、超传输、以太网等)和多种 CPU 架构(Intel、Freescale 等)要求在性能、BOM 成本和电路板空间方面进行一系列复杂的权衡。 DT 与业内’领先的 CPU 和计算供应商拥有最长的稳定关系,可提供最大的主板时钟解决方案和增值处理器时钟产品组合,从而实现最佳权衡。
Renesas 是计算计时空间方面的领先创新者,拥有多个第一,其中包括:第一次引进替代标准 HCSL 的低功耗 HCSL 输出,节能比例高达 85%;第一次提供动态频率控制来控制超频/低频和裕量;第一次在单个器件中采用多个 PLL 来节省能源和电路板空间。 Renesas 提供最适合特定设计的主板时钟和服务器时钟解决方案。 浏览我们的主板时钟发生器或主板时钟缓冲器产品组合,查找理想的计时解决方案。
主板时钟是用于 PC 和服务器平台 CPU 芯片组的主要时钟合成器。 这些器件通常在输入端使用低成本标准石英晶体,为 CPU 和 PCI Express 总线生成多个高品质计时信号。 主板时钟专门设计用于满足 CPU 供应商’ 的时钟规范要求。 Renesas 提供一些业内’集成度最高、功耗最低的主板时钟,并已通过领先 CPU 供应商的验证。