图像
瑞萨音频产品组合可提供功能全面的片上系统 (SoC) 音频处理器和 D 级放大器控制器等数字音频处理设备。
Input Channels |
PWM Output Channels |
Supported Audio Inputs |
Supported Audio Outputs |
Supported Decoders |
D2 Audio DSP Customization GUI |
Signal Flow |
Advanced Features |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||
Intelligent Digital Amplifier and Sound Processor | 8 | 12 | 2x S/PDIF, 4x I2S, 8x fault INT, ADC (opt), HDA | 1x S/PDIF, 4x I2S, 12x PWM | None | 是 | Configurable | D2Audio PWM Engine, D2Audio SoundSuite™, Graceful Fault Recovery | 128 | LQFP | 10.54 |