该适用于感应加热 (IH) 电饭煲的完整解决方案包括加热模块和人机界面 (HMI)。 高集成式智能绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 驱动器和控制器,以及低损耗 IGBT 有助于实现 IH 电饭煲的便捷和高性能特点。
系统优势:
目标应用:
具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
Integrated IGBT Driver, Optimized State Machine and Advanced Protection Features
IGBT 1250V 25A TO-247A Built-In FRD
20V, 150mA Linear Regulator
Standard LCD Microcontrollers with Low Power Consumption, Suitable for LCD Display of Home Appliances or Measurement Devices
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合