概览

描述

RAA271000 是一款通用电源管理芯片(PMIC),适用于瑞萨电子的 SoC R-Car系列。 RAA271000 包含五个 DC/DC 降压调节器以及两个低压差线性稳压器(LDO)。 RAA271000 支持 ASIL C 功能安全,包括用于监控功能的独立参考系统、两个内部温度监测系统、质询-响应看门狗定时器、SoC 错误引脚监视器、复位信号发生器、专用的安全控制状态机以及安全关闭路径。 产品内部集成 12-位 ADC 可以监控所有输入轨道、输出轨道、内部温度,并包括额外的输入值,以监控外部模拟源。

特性

  • 输入范围: 2.7V 至 5.5V
  • 输出可调的五路开关调节器
  • 输出电压为 0.3V ~ 3.3V:
    • 15A (Buck 1)
    • 2A (Buck 2-3)
    • 4A (Buck 4-5)
  • 可编程的限流值
  • 两个线性稳压器
    • 输出为 0.6V 至 3.6V,300mA(LDO1-2)
  • 用于监控的 12-位AD转换器
  • 可通过 I2C 或 SPI 接口进行配置
  • 可配置的电源时序
  • 支持 R-Car SoC 的上电时序
  • 质询-响应看门狗定时器
  • 两路热保护系统
  • 60 pin BGA 封装,0.8mm 间距
  • ASILC 功能安全 (ISO 26262)
  • AEC-Q100 认证(一级)

应用

应用

  • 汽车视觉系统
  • 汽车 LIDAR 系统
  • 汽车 ADAS 系统
  • 汽车集成驾舱系统
  • R-Car V3H SoC 供电电源的理想之选

文档

文档标题 类型 日期
PDF2.29 MB
数据手册
PDF6.86 MB
手册 - 硬件

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模块

支持

视频和培训

RAA27100X Power Management IC for R-Car SoCs