图像
瑞萨电子的电源管理集成电路 (PMIC)可实现主机系统电源需要的各种功能。 PMIC 可结合以下功能:DC/DC 转换、电池充电、线性稳压、电源定序和其他系统电源功能。
瑞萨电子的 PMIC 产品组合包括并联稳压器、负载点 (POL) 转换器、功率因数校正 (PFC) 电源 IC、用于 XScale 处理器的多输出控制器以及 3 端稳压器。 同时还有尺寸超小的高效 PMIC,非常适用于智能手机、平板电脑、固态硬盘、网络设备和无线物联网设备等消费类电子设备、工业设备以及联网设备。此外,我们还提供针对特定应用场景的电源管理集成电路 (PMIC),适用于汽车 TFT 显示屏、超级本、笔记本、平板电脑等各种车载设备、消费类电子设备、工业设备与联网设备。 瑞萨电子的 PMIC 产品中还有适用于可穿戴设备市场的无线充电集成电路。
关于汽车产品,请参阅 汽车电源管理。
Parametric Category |
Function |
Outputs (#) |
Input Voltage Range (V) |
Output Current Max (A) |
Battery Interface |
Integrated Battery Charger |
USB-Power Management |
Switching Frequency (MHz) |
GPIOs (#) |
Bus Voltage (Max) (V) |
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#) |
Step-up DC/DC converter Channels (#) |
Total step-down DC/DC converter channels (#) |
Comm. Interface |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Parametric Applications |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
6 通道高效 PMIC,用于 2 节电池系统 | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 4.5 - 11.5 | 6.8 | 否 | 2 | 3 | I2C | 56 | WLCSP | |||||||
专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC | System PMIC | 7-ch PMIC | 7 | 2.8 - 5.5 | 6 | 否 | 3 | 5 | 3 | 3 | I2C | 40 | 40-QFN | |||||
专为需要高达 8.5 A 电流的应用而设计 | System PMIC | 8-ch PMIC | 8 | 2.8 - 5.5 | 8.5 | 否 | 3 | 5 | 4 | 4 | I2C | 40 | 40-QFN | |||||
用于四核应用处理器的可编程 PMIC | System PMIC | 17-ch PMIC | 17 | 2.8 - 5.5 | 12 | 否 | 3 | 16 | 6 | 6 | I2C & SPI | 100 | 100-BGA | |||||
PMIC 应用,提供高达 12A 的连续电流 | System PMIC | 11-ch PMIC | 11 | 2.8 - 5.5 | 12 | 否 | 3 | 16 | 6 | I2C | 100 | 100-BGA | ||||||
针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC | Charger PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | Yes, integrated charger | 0.5 | 是 | 22 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42-WLCSP | ||||
针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC | Charger PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | Yes, integrated charger | 0.5 | 是 | 22 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42-WLCSP | ||||
针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC | Charger PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | Yes, integrated charger | 0.5 | 是 | 22 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42-WLCSP | ||||
高度集成的 PMIC,具有 4 个降压稳压器、1个 LDO 和 8 位 ADC,采用 QFN 封装 | System PMIC | 5-ch PMIC | 5 | 4 - 5.5 | 否 | 4 | I2C | 32 | QFN-32 | |||||||||
6 通道可配置系统电源管理 IC | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 2.9 - 5.5 | 否 | 2, 4 | I2C | 36 | 36-WLCSP | |||||||||
可配置的 10A 双相 Sub-PMIC,用于高性能移动处理器和存储器 | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 10 | 否 | 5 | 1 | 1 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
可配置的双路输出 5A + 5A Sub-PMIC,适用于高性能移动处理器和存储器 | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 10 | 否 | 5 | 1 | 2 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
高效的 10A 双相降压型 DC/DC 转换器(降压) | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 10 | 否 | 4 | 5 | 1 | 1 | I2C | 24 | 24-WFQFN | |||||
高效的双通道(每通道 5A)、降压型 DC/DC 转换器(降压) | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 10 | 否 | 4 | 5 | 2 | 2 | I2C | 24 | 24-WFQFN | |||||
高效的双通道(每通道 3A)、降压型 DC/DC 转换器(降压) | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 6 | 否 | 4 | 5 | 2 | 2 | I2C | 24 | 24-WFQFN | |||||
高效率、高电流的四相降压型 DC/DC 转换器 PMIC | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 25 | 否 | 4 | 5 | 1 | I2C | 60 | FC-BGA | ||||||
高效率、大电流的双相降压型 DC/DC 转换器 PMIC | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 13 | 否 | 4 | 5 | 1 | I2C | 60 | FC-BGA | ||||||
多相 2x 6A 输出电流 | System PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 12 | 否 | 2 | 2 | I2C | 42 | WLCSP | |||||||
多相 20A 输出电流 | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 20 | 否 | 3 | 1 | 1 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | ||||||
多相 2x 10A 输出电流 | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 20 | 否 | 3 | 2 | 2 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | ||||||
多相 15A 和 5A 输出电流 | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 20 | 否 | 3 | 2 | 2 | I2C & SPI | 66 | 66 WL-CSP, 66-BGA | ||||||
可配置的 6A 双相 Sub-PMIC,适用于高性能移动处理器和存储器 | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 6 | 否 | 4 | 1 | 1 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
可配置的双路输出 3A + 3A Sub-PMIC,适用于高性能移动处理器和存储器 | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 6 | 否 | 4 | 1, 2, 12 | 2 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
用于低功率连接设备的纳功率降压稳压器 | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | 否 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
用于低功耗连接设备的纳米功率 PMIC | System PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | 否 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
可配置的高效降压稳压器,适用于需要超低电压纹波的可穿戴设备中的 GPS 子系统 | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 0.06 | 否 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
可配置的高效 PMIC,适用于需要超低电压纹波的可穿戴设备中的 GPS 子系统 | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 0.06 | 否 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
包含三个同步降压稳压器和一个低压降线性稳压器的汽车摄像头电源管理 IC | System PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 4 - 42 | 否 | 24 | SCQFN | Automotive Camera | ||||||||||
四输出电源管理 IC | Sub PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 否 | I2C | 54 | WLCSP-TKCURDL | ||||||||||
3MHz 双 1500mA 降压转换器和双低输入 LDO | System PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 否 | I2C | 16 | TQFN | ||||||||||
高度集成且灵活度高的多通道 PMIC | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 2.97 - 14.4 | 否 | 0.5 - 2 | 3 | I2C, SMBUS | 56 | VFQFPN | ||||||||
集成多通道 PMIC,具备浪涌控制和备用电源 | System PMIC | 7-ch PMIC | 7 | 2.75 - 5.75 | 否 | 2 | 0 | I2C, SMBUS | 68 | VFQFPN | ||||||||
用于 P8620 的分布式电源装置 | System PMIC | Distributed Power Unit (DPU) | 1 | 2.97 - 5.5 | 否 | 1 - 2 | DIF | 12 | DFN | |||||||||
面向英特尔工业 SOC 的可编程多通道 PMIC 解决方案 | System PMIC | PMIC | 12 | 4.2 - 5.5 | 否 | 1 - 2 | 14 | DIF, I2C, SPI, SVID | 64 | VFQFPN | ||||||||
用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM 的 PMIC | System PMIC | DDR5 Server PMIC | 4 | 3 - 3.6 | 否 | I2C, I3C | 36 | FCQFN | ||||||||||
PMIC for DDR5 RDIMMs, LRDIMMs and NVDIMMs | System PMIC | DDR5 Client PMIC | 3 | 4.25 - 5.5 | 否 | I2C, I3C | 28 | FCQFN | ||||||||||
Programmable Dual Channel PMIC | System PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.7 - 5.5 | 否 | 5 | 24 | VFQFPN | ||||||||||
Distributed Power Unit for P9180A / P9145 | System PMIC | Distributed Power Unit (DPU) | 1 | 4.5 - 8.4 | 否 | 2 | DIF/DIO | 12 | DFN | |||||||||
Distributed Power Unit for P91E0A | System PMIC | Distributed Power Unit (DPU) | 1 | 4.5 - 5.5 | 否 | 2 | DIF/DIO | 12 | DFN | |||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution | System PMIC | PMIC,Power Controller | 14 | 4.5 - 5.25 | 否 | 2 | 15 | DIF/DIO, High-speed I2C, SVID | 100 | VFQFPN | ||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution | System PMIC | PMIC,Power Controller | 15 | 3.135 - 5.25 | 否 | 2 | 15 | DIF/DIO, High-speed I2C, SVID | 100 | VFQFPN | ||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution for Intel Broxton Atom™ | System PMIC | PMIC | 15 | 3.135 - 5.25 | 否 | 2 | 15 | DIF/DIO, I2C, SVID | 100 | VFQFPN | ||||||||
High Performance 9-Channel PMIC Supporting DDR Memory, with Built-In Charger and RTC | System PMIC | 9-ch PMIC | 9 | 2.75 - 5.5 | 否 | 0.769 - 1.54 | 6 | 6 | I2C | 56 | QFN | |||||||
汽车类 ASIL B PMIC,内置 3 个同步降压稳压器和 1 个低压差线性稳压器 | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 4 - 42 | 否 | I2C | 24 | SCQFN | ADAS, Automotive HD Camera applications | |||||||||
High PSRR, Low Noise Multi-Output LDO IC for Advanced Camera and Sensor Systems | System PMIC | 7-ch PMIC | 7 | 0.5 - 5 | 0.8 | 否 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 20-WLCSP | ||||||
High PSRR, Low Noise Multi-Output LDO IC for Advanced Camera and Sensor Systems | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 0.5 - 5 | 1 | 否 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 16-WLCSP | ||||||
PMIC with High PSRR, Low Noise, Multi-Output LDOs and Integrated Load Switches | System PMIC | 8-ch PMIC | 8 | 0.5 - 5 | 1.3 | 否 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-WLCSP |
瑞萨电子推出面向Xilinx FPGA和SoC的全新PMIC参考设计 | 新闻 | 2020年3月25日 | |
瑞萨电子简化了用于车载全景环视摄像头系统的电源设计 | 新闻 | 2020年1月8日 | |
瑞萨电子高效电源管理IC应用于Google Coral AI产品中 | 新闻 | 2020年1月7日 | |
IDT Announces Industry’s First Power Management IC for Client DDR5 Memory Modules | 新闻 | 2019年12月5日 | |
瑞萨电子推出业内效率最高且体积最小的多相电源管理IC ISL91302B、ISL91301A/B | 新闻 | 2018年4月25日 |