P8620 是一款基于 Cortex™ M0 的多通道电源管理集成电路(PMIC),旨在满足高性能要求,并提供高水平的集成度,以最大限度地减少系统主板面积和 BOM。
PMIC 包括电压调节、电源排序管理、A/D 转换、I2C/SPI 和 SVID 通信以及可编程 GPIO 等子系统,符合英特尔 VR 13.0 规范。
P8620 集成了 5 个独立的分布式电源装置(DPU)控制器,支持多达 4 个 P8610 DPU,每轨脉冲负载电流能力高达 29A。 四个内部降压稳压器提供额外的电源轨。 专有的多协议单线数字总线将主机 PMIC 连接到 DPU,以提供控制和交换状态信息。 DPU 无缝集成到 PMIC 生态系统中,从用户的角度看,集成过程十分透明。
P8620 PMIC 集成了许多用户可编程的高级功能,从而优化 DPU 的效率、瞬态响应和/或待机功耗。 PMIC 还支持 DC/DC 电源轨的输出电流测量,具有安全和诊断功能,可轻松调试原型系统。
P8620 的固件是为英特尔虎湖 UP3/ Corner Stone Ridge 客户参考板(CRB)和英特尔虎湖 H/Whale Mountain 客户参考板开发的。
该器件采用耐热增强型 9 × 9 mm 64-QFN 封装。
注: 该 PMIC 的功能由其内部 Cortex M0上运行的固件代码定义。 本文档中的功能说明和引脚映射可能会根据具体平台的实施情况而发生变化。 每个固件选项都有详细的实施文档。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 - 简易格式 | PDF 50 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | 登录后下载 PDF 923 KB | |
数据手册 | 登录后下载 PDF 617 KB | |
4 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.