整合后的IDT与瑞萨电子为我们的客户提供了最佳的存储器产品组合。瑞萨电子拥有四十年的 SRAM 经验,提供丰富的低功耗、高速、符合行业标准的 SRAM 产品线,为工业和通信市场提供高可靠、稳定供应和长期支持的产品。
瑞萨电子EEPROM 通过采用先进的MONOS存储技术、CMOS 工艺和低压电路技术,实现了产品的高速、低功耗及高可靠性。
在新兴存储器产品方面,瑞萨电子提供了一系列MRAM产品,这些产品具有通用性强的SPI接口,大容量非易失性存储区等优异性能。
瑞萨也是业界领先的 FIFO 和多端口存储器供应商,拥有最全面和性能最高的产品。瑞萨电子 的FIFO存储系列组合包括350 多种同步、异步和双向产品,帮助设计开发人员解决芯片间的通信协议问题,如通信速率匹配、缓冲和总线匹配。瑞萨电子的多端口存储器系列组合包含150多种双端口、四端口和区块可切换双端口等异步或同步产品。
瑞萨电子是存储器接口设备的行业翘楚,提供符合 JEDEC 标准的寄存时钟驱动器 (RCD) 和数据缓冲器 (DB) 产品,可满足双列直插式内存模块 (DIMM) 和存储器接口苛严的时序要求。瑞萨电子还提供高性能、低电压标准逻辑集成电路和总线开关逻辑集成电路。
相关产品类别